카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
M 200 - Mini cylinders
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
M ISO11901-1,VDI3003
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/m/m_200_tab.prj},{NB=M200-025-A-GR--(0)},{CODE=M200-025-A-GR},{CODENIT=CSR25-25.2-50},{CU=25.0},{L=92.0},{LMIN=67.0},{RC=1},{D1=200},{D=25},{P=45},{PMIN=10},{CX=0},{FIS=-},{F0=50},{F1I=1,36xF0},{F1P=1,60xF0},{V=0.000},{S=1.13},{OP=0.000},{W=0.157},{FX='-','-','FC25B','FC 25B'},{FXNIT='-','-','FC25B','05529/C'},{PRA=5.000},{OSM=0},{PPATH=m_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Nominal charging pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
S
Surface
[cm^2]
W
Weight
[Kg]
M200-007-A-BK
M200-007-A-BK
7.0
56.0
49.0
1
25
10-180
10
200
1,20xF0
1,35xF0
1.13
0.124
M200-010-A-BK
M200-010-A-BK
10.0
62.0
52.0
1
25
10-180
10
200
1,24xF0
1,42xF0
1.13
0.128
M200-013-A-BK
M200-013-A-BK
12.7
67.4
54.7
1
25
10-180
10
200
1,27xF0
1,47xF0
1.13
0.133
M200-015-A-BK
M200-015-A-BK
15.0
72.0
57.0
1
25
10-180
10
200
1,30xF0
1,50xF0
1.13
0.137
M200-016-A-BK
M200-016-A-BK
16.0
74.0
58.0
1
25
10-180
10
200
1,30xF0
1,50xF0
1.13
0.137
M200-025-A-BK
M200-025-A-BK
25.0
92.0
67.0
1
25
10-180
10
200
1,36xF0
1,60xF0
1.13
0.157
M200-038-A-BK
M200-038-A-BK
38.1
118.2
80.1
1
25
10-180
10
200
1,40xF0
1,67xF0
1.13
0.182
M200-050-A-BK
M200-050-A-BK
50.0
142.0
92.0
1
25
10-180
10
200
1,42xF0
1,71xF0
1.13
0.203
M200-063-A-BK
M200-063-A-BK
63.5
172.0
108.5
1
25
10-180
10
200
1,42xF0
1,70xF0
1.13
0.229
M200-080-A-BK
M200-080-A-BK
80.0
205.0
125.0
1
25
10-180
10
200
1,43xF0
1,73xF0
1.13
0.257
M200-100-A-BK
M200-100-A-BK
100.0
245.0
145.0
1
25
10-180
10
200
1,45xF0
1,75xF0
1.13
0.297
M200-125-A-BK
M200-125-A-BK
125.0
295.0
170.0
1
25
10-180
10
200
1,46xF0
1,78xF0
1.13
0.344
M200-007-A-OR
M200-007-A-OR
7.0
56.0
49.0
1
25
15
10
17
1,20xF0
1,35xF0
1.13
0.124
M200-010-A-OR
M200-010-A-OR
10.0
62.0
52.0
1
25
15
10
17
1,24xF0
1,42xF0
1.13
0.128
M200-013-A-OR
M200-013-A-OR
12.7
67.4
54.7
1
25
15
10
17
1,27xF0
1,47xF0
1.13
0.133
M200-015-A-OR
M200-015-A-OR
15.0
72.0
57.0
1
25
15
10
17
1,30xF0
1,50xF0
1.13
0.137
M200-016-A-OR
M200-016-A-OR
16.0
74.0
58.0
1
25
15
10
17
1,30xF0
1,50xF0
1.13
0.137
M200-025-A-OR
M200-025-A-OR
25.0
92.0
67.0
1
25
15
10
17
1,36xF0
1,60xF0
1.13
0.157
M200-038-A-OR
M200-038-A-OR
38.1
118.2
80.1
1
25
15
10
17
1,40xF0
1,67xF0
1.13
0.182
M200-050-A-OR
M200-050-A-OR
50.0
142.0
92.0
1
25
15
10
17
1,42xF0
1,71xF0
1.13
0.203
M200-063-A-OR
M200-063-A-OR
63.5
172.0
108.5
1
25
15
10
17
1,42xF0
1,70xF0
1.13
0.229
M200-080-A-OR
M200-080-A-OR
80.0
205.0
125.0
1
25
15
10
17
1,43xF0
1,73xF0
1.13
0.257
M200-100-A-OR
M200-100-A-OR
100.0
245.0
145.0
1
25
15
10
17
1,45xF0
1,75xF0
1.13
0.297
M200-125-A-OR
M200-125-A-OR
125.0
295.0
170.0
1
25
15
10
17
1,46xF0
1,78xF0
1.13
0.344
M200-007-A-PR
M200-007-A-PR
7.0
56.0
49.0
1
25
25
10
28
1,20xF0
1,35xF0
1.13
0.124
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청