카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
PBG111 - Bronze sliding plate with graphite inserts
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/pbg_111.prj},{NB=Pbg111.010003805},{CODE=Pbg111.010003805},{W=100},{L=38},{T=5},{W1=15},{W2=85},{W3=-},{W3X=0},{L1=19},{L2=-},{L2X=0},{T1=4.0},{D=17.6},{D1=9.0},{FORM=A},{HOLES=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
HOLES
Holes
ⁿ/ₐ
PBG111. 50 x 18 x 5
Pbg111.005001805
50
18
5
15
35
-
9
-
3.1
14.0
6.6
A
2
PBG111. 75 x 18 x 5
Pbg111.007501805
75
18
5
15
60
-
9
-
3.1
14.0
6.6
A
2
PBG111. 100 x 18 x 5
Pbg111.010001805
100
18
5
15
85
-
9
-
3.1
14.0
6.6
A
2
PBG111. 150 x 18 x 5
Pbg111.015001805
150
18
5
15
75
135
9
-
3.1
14.0
6.6
B
3
PBG111. 50 x 28 x 5
Pbg111.005002805
50
28
5
15
35
-
14
-
4.0
17.6
9.0
A
2
PBG111. 75 x 28 x 5
Pbg111.007502805
75
28
5
15
60
-
14
-
4.0
17.6
9.0
A
2
PBG111. 100 x 28 x 5
Pbg111.010002805
100
28
5
15
85
-
14
-
4.0
17.6
9.0
A
2
PBG111. 150 x 28 x 5
Pbg111.015002805
150
28
5
15
75
135
14
-
4.0
17.6
9.0
B
3
PBG111. 50 x 38 x 5
Pbg111.005003805
50
38
5
15
35
-
19
-
4.0
17.6
9.0
A
2
PBG111. 75 x 38 x 5
Pbg111.007503805
75
38
5
15
60
-
19
-
4.0
17.6
9.0
A
2
PBG111. 100 x 38 x 5
Pbg111.010003805
100
38
5
15
85
-
19
-
4.0
17.6
9.0
A
2
PBG111. 150 x 38 x 5
Pbg111.015003805
150
38
5
15
75
135
19
-
4.0
17.6
9.0
B
3
PBG111. 75 x 48 x 5
Pbg111.007504805
75
48
5
15
60
-
24
-
4.0
17.6
9.0
A
2
PBG111. 100 x 48 x 5
Pbg111.010004805
100
48
5
15
85
-
24
-
4.0
17.6
9.0
A
2
PBG111. 125 x 48 x 5
Pbg111.012504805
125
48
5
15
110
-
24
-
4.0
17.6
9.0
A
2
PBG111. 150 x 48 x 5
Pbg111.015004805
150
48
5
15
75
135
24
-
4.0
17.6
9.0
B
3
PBG111. 75 x 75 x 5
Pbg111.007507505
75
75
5
15
60
-
15
60
4.0
17.6
9.0
C
4
PBG111. 100 x 75 x 5
Pbg111.010007505
100
75
5
15
85
-
15
60
4.0
17.6
9.0
C
4
PBG111. 125 x 75 x 5
Pbg111.012507505
125
75
5
15
110
-
15
60
4.0
17.6
9.0
C
4
PBG111. 150 x 75 x 5
Pbg111.015007505
150
75
5
15
75
135
15
60
4.0
17.6
9.0
D
6
PBG111. 100 x 100 x 5
Pbg111.010010005
100
100
5
15
85
-
15
85
4.0
17.6
9.0
C
4
PBG111. 125 x 100 x 5
Pbg111.012510005
125
100
5
15
110
-
15
85
4.0
17.6
9.0
C
4
PBG111. 150 x 100 x 5
Pbg111.015010005
150
100
5
15
75
135
15
85
4.0
17.6
9.0
D
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청