카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
CTI91822 F - Guide pillar with internal thread on both sides DIN 9825/ISO 9182-2 F
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
GUIDE PILLARS ISO
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/colonne_iso/cti_iso_9182_2f.prj},{NB=CTI91822.32X180F},{CODE=CTI91822.32X180F},{D1=32},{L1=180},{L2=6},{L4=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
D1
Guide diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
GEW
Weight
[kg]
Guide pillar with interna...
CTI91822.15X90F
Guide pillar with interna...
15
90
4
3
0.105
Guide pillar with interna...
CTI91822.15X100F
Guide pillar with interna...
15
100
4
3
0.119
Guide pillar with interna...
CTI91822.15X112F
Guide pillar with interna...
15
112
4
3
0.136
Guide pillar with interna...
CTI91822.15X125F
Guide pillar with interna...
15
125
4
3
0.154
Guide pillar with interna...
CTI91822.15X140F
Guide pillar with interna...
15
140
4
3
0.174
Guide pillar with interna...
CTI91822.15X160F
Guide pillar with interna...
15
160
4
3
0.202
Guide pillar with interna...
CTI91822.15X180F
Guide pillar with interna...
15
180
4
3
0.230
Guide pillar with interna...
CTI91822.15X200F
Guide pillar with interna...
15
200
4
3
0.258
Guide pillar with interna...
CTI91822.15X224F
Guide pillar with interna...
15
224
4
3
0.291
Guide pillar with interna...
CTI91822.15X250F
Guide pillar with interna...
15
250
4
3
0.327
Guide pillar with interna...
CTI91822.15X280F
Guide pillar with interna...
15
280
4
3
0.369
Guide pillar with interna...
CTI91822.15X315F
Guide pillar with interna...
15
315
4
3
0.417
Guide pillar with interna...
CTI91822.15X355F
Guide pillar with interna...
15
355
4
3
0.472
Guide pillar with interna...
CTI91822.16X90F
Guide pillar with interna...
16
90
4
3
0.122
Guide pillar with interna...
CTI91822.16X100F
Guide pillar with interna...
16
100
4
3
0.138
Guide pillar with interna...
CTI91822.16X112F
Guide pillar with interna...
16
112
4
3
0.157
Guide pillar with interna...
CTI91822.16X125F
Guide pillar with interna...
16
125
4
3
0.177
Guide pillar with interna...
CTI91822.16X140F
Guide pillar with interna...
16
140
4
3
0.201
Guide pillar with interna...
CTI91822.16X160F
Guide pillar with interna...
16
160
4
3
0.233
Guide pillar with interna...
CTI91822.16X180F
Guide pillar with interna...
16
180
4
3
0.264
Guide pillar with interna...
CTI91822.16X200F
Guide pillar with interna...
16
200
4
3
0.296
Guide pillar with interna...
CTI91822.16X224F
Guide pillar with interna...
16
224
4
3
0.334
Guide pillar with interna...
CTI91822.16X250F
Guide pillar with interna...
16
250
4
3
0.375
Guide pillar with interna...
CTI91822.16X280F
Guide pillar with interna...
16
280
4
3
0.422
Guide pillar with interna...
CTI91822.16X315F
Guide pillar with interna...
16
315
4
3
0.477
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청