카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
TPR - Regular punches
RCM
PRECISION COMPONENTS
RHINO
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/elementi_ret_precisione/rhino/tpr.prj},{NB=TPR 13 50 X M2 8600.30x800-0},{D=13},{DCOD=13},{H=18},{TYP=X},{B=8},{RBX=[13 : 19]},{P=6.00},{RPX1=6.00},{RPX2=12.99},{RPX3=[6.00 : 12.99]},{MINW1=3.00},{W=0.00},{R=0.00},{MAXPG=13.00},{L=50},{LX=50,56,60,63,70,71,80,90,100,120},{MAT=M2},{RT=0.3},{FX=},{FD=0.00},{FL=8},{ANGLE=0},{G=0.00},{X=0.300},{RH=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
D
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
MINW
Min W
[mm]
MAXPG
Max P/G
[mm]
RT
[mm]
TPR 8 50 X P3, W0, R0 B8 ...
8
13
3.00
8.00
0.3
TPR 10 50 X P3, W0, R0 B8...
10
15
3.00
10.00
0.3
TPR 13 50 X P6, W0, R0 B8...
13
18
3.00
13.00
0.3
TPR 16 60 X P10, W0, R0 B...
16
21
4.00
16.00
0.3
TPR 20 60 X P13, W0, R0 B...
20
25
5.00
20.00
0.3
TPR 25 60 X P18, W0, R0 B...
25
30
6.00
25.00
0.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청