카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
PSW - Punch DIN 9861 Shape DA
RCM
PRECISION COMPONENTS
PUNCHES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/elementi_ret_precisione/punzoni/psw.prj},{NB=PSW4.00X71},{TYPE=PSW},{D=4.00},{DX=[4:4.4]},{D1=5.5},{K=0.5},{R=0.6},{L=71},{MAT=WS - Vanadium Tungsten},{DG=HRC 60/62},{DT=HRC 45 +- 5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
K
[mm]
R
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DG
Hardness body
ⁿ/ₐ
DT
Hardness head
ⁿ/ₐ
Punch DIN 9861 Shape DA 0...
PSW
PSW0.50X71
Punch DIN 9861 Shape DA 0...
0.9
0.2
0.0
WS - Vanadium Tungsten
HRC 60/62
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape DA 0...
PSW
PSW0.60X71
Punch DIN 9861 Shape DA 0...
1.1
0.2
0.0
WS - Vanadium Tungsten
HRC 60/62
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape DA 0...
PSW
PSW0.70X71
Punch DIN 9861 Shape DA 0...
1.3
0.2
0.0
WS - Vanadium Tungsten
HRC 60/62
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape DA 0...
PSW
PSW0.80X71
Punch DIN 9861 Shape DA 0...
1.4
0.4
0.0
WS - Vanadium Tungsten
HRC 60/62
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape DA 0...
PSW
PSW0.90X71
Punch DIN 9861 Shape DA 0...
1.6
0.4
0.0
WS - Vanadium Tungsten
HRC 60/62
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape DA 1...
PSW
PSW1.00X71
Punch DIN 9861 Shape DA 1...
1.8
0.5
0.4
WS - Vanadium Tungsten
HRC 60/62
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape DA 1...
PSW
PSW1.20X71
Punch DIN 9861 Shape DA 1...
2.0
0.5
0.4
WS - Vanadium Tungsten
HRC 60/62
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape DA 1...
PSW
PSW1.40X71
Punch DIN 9861 Shape DA 1...
2.2
0.5
0.4
WS - Vanadium Tungsten
HRC 60/62
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape DA 1...
PSW
PSW1.60X71
Punch DIN 9861 Shape DA 1...
2.5
0.5
0.4
WS - Vanadium Tungsten
HRC 60/62
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape DA 1...
PSW
PSW1.80X71
Punch DIN 9861 Shape DA 1...
2.8
0.5
0.4
WS - Vanadium Tungsten
HRC 60/62
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape DA 2...
PSW
PSW2.00X71
Punch DIN 9861 Shape DA 2...
3.0
0.5
0.4
WS - Vanadium Tungsten
HRC 60/62
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape DA 2...
PSW
PSW2.10X71
Punch DIN 9861 Shape DA 2...
3.2
0.5
0.4
WS - Vanadium Tungsten
HRC 60/62
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape DA 2...
PSW
PSW2.30X71
Punch DIN 9861 Shape DA 2...
3.5
0.5
0.4
WS - Vanadium Tungsten
HRC 60/62
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape DA 2...
PSW
PSW2.60X71
Punch DIN 9861 Shape DA 2...
4.0
0.5
0.4
WS - Vanadium Tungsten
HRC 60/62
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape DA 3...
PSW
PSW3.00X71
Punch DIN 9861 Shape DA 3...
4.5
0.5
0.6
WS - Vanadium Tungsten
HRC 60/62
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape DA 3...
PSW
PSW3.50X71
Punch DIN 9861 Shape DA 3...
5.0
0.5
0.6
WS - Vanadium Tungsten
HRC 60/62
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape DA 4...
PSW
PSW4.00X71
Punch DIN 9861 Shape DA 4...
5.5
0.5
0.6
WS - Vanadium Tungsten
HRC 60/62
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape DA 4...
PSW
PSW4.50X71
Punch DIN 9861 Shape DA 4...
6.0
0.5
0.6
WS - Vanadium Tungsten
HRC 60/62
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape DA 5...
PSW
PSW5.00X71
Punch DIN 9861 Shape DA 5...
6.5
0.5
0.6
WS - Vanadium Tungsten
HRC 60/62
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape DA 5...
PSW
PSW5.50X71
Punch DIN 9861 Shape DA 5...
7.0
0.5
0.6
WS - Vanadium Tungsten
HRC 60/62
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape DA 6...
PSW
PSW6.00X71
Punch DIN 9861 Shape DA 6...
8.0
0.5
1.0
WS - Vanadium Tungsten
HRC 60/62
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape DA 6...
PSW
PSW6.50X71
Punch DIN 9861 Shape DA 6...
9.0
1.0
1.0
WS - Vanadium Tungsten
HRC 60/62
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape DA 7...
PSW
PSW7.50X71
Punch DIN 9861 Shape DA 7...
10.0
1.0
1.0
WS - Vanadium Tungsten
HRC 60/62
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape DA 8...
PSW
PSW8.50X71
Punch DIN 9861 Shape DA 8...
11.0
1.0
1.0
WS - Vanadium Tungsten
HRC 60/62
HRC 45 +- 5
Punch DIN 9861 Shape DA 9...
PSW
PSW9.50X71
Punch DIN 9861 Shape DA 9...
12.0
1.0
1.0
WS - Vanadium Tungsten
HRC 60/62
HRC 45 +- 5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청