카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0303 - Guide bush with centering collar, bronze/graphite - R2087.71
PlaSteel
Ranco
Oilless items
European standard bushes
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/self_lubricating_items/european_standard_bushes/r0303.prj},{NB=R0303-07-0004},{COD=R0303-07-0004},{D=20.000},{D1=26.000},{D2=31.000},{L=22.000},{LT=39.000},{L1=17.000},{R=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
R
[mm]
R0303-07-0001
R0303-07-0001
14.000
20.000
25.000
17.000
9.000
1.000
R0303-07-0002
R0303-07-0002
15.000
20.000
25.000
17.000
9.000
1.000
R0303-07-0003
R0303-07-0003
18.000
26.000
31.000
22.000
17.000
1.500
R0303-07-0004
R0303-07-0004
20.000
26.000
31.000
22.000
17.000
1.500
R0303-07-0005
R0303-07-0005
22.000
30.000
35.000
27.000
22.000
2.000
R0303-07-0006
R0303-07-0006
24.000
30.000
35.000
27.000
22.000
2.000
R0303-07-0007
R0303-07-0007
30.000
42.000
47.000
36.000
27.000
2.000
R0303-07-0008
R0303-07-0008
32.000
42.000
47.000
36.000
27.000
2.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청