카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0230 - Demountable guide pillar - C7
PlaSteel
Ranco
Guiding items for Die Sets
Guidings italian standard
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/guiding_items_for_die_sets/guidings_italian_standard/r0230.prj},{NB=R0230-04-0076},{COD=R0230-04-0076},{D=40.000},{D1=60.000},{D2=50.000},{L=280.000},{L1=35.000},{M=12.000},{MX=12.000},{MAT=1.7131},{TR=Cementazione + Tempra},{HD=HRC 61 - 63},{XL=81.500},{XM=48.500},{XC=24.500},{A=30.500},{B=38.000},{N=3},{VITI=M8x20},{ML=20.500},{MLL=18.640}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TR
Heat treatment
ⁿ/ₐ
HD
Hardness
ⁿ/ₐ
R0230-04-0001
R0230-04-0001
18.000
36.000
25.000
100.000
20.000
8.000
1.7131
Cementing
HRC 61 - 63
R0230-04-0002
R0230-04-0002
18.000
36.000
25.000
110.000
20.000
8.000
1.7131
Cementing
HRC 61 - 63
R0230-04-0003
R0230-04-0003
18.000
36.000
25.000
120.000
20.000
8.000
1.7131
Cementing
HRC 61 - 63
R0230-04-0004
R0230-04-0004
18.000
36.000
25.000
130.000
20.000
8.000
1.7131
Cementing
HRC 61 - 63
R0230-04-0005
R0230-04-0005
18.000
36.000
25.000
140.000
20.000
8.000
1.7131
Cementing
HRC 61 - 63
R0230-04-0006
R0230-04-0006
18.000
36.000
25.000
150.000
20.000
8.000
1.7131
Cementing
HRC 61 - 63
R0230-04-0007
R0230-04-0007
18.000
36.000
25.000
160.000
20.000
8.000
1.7131
Cementing
HRC 61 - 63
R0230-04-0008
R0230-04-0008
19.000
36.000
25.000
100.000
20.000
8.000
1.7131
Cementing
HRC 61 - 63
R0230-04-0009
R0230-04-0009
19.000
36.000
25.000
110.000
20.000
8.000
1.7131
Cementing
HRC 61 - 63
R0230-04-0010
R0230-04-0010
19.000
36.000
25.000
120.000
20.000
8.000
1.7131
Cementing
HRC 61 - 63
R0230-04-0011
R0230-04-0011
19.000
36.000
25.000
130.000
20.000
8.000
1.7131
Cementing
HRC 61 - 63
R0230-04-0012
R0230-04-0012
19.000
36.000
25.000
140.000
20.000
8.000
1.7131
Cementing
HRC 61 - 63
R0230-04-0013
R0230-04-0013
19.000
36.000
25.000
150.000
20.000
8.000
1.7131
Cementing
HRC 61 - 63
R0230-04-0014
R0230-04-0014
19.000
36.000
25.000
160.000
20.000
8.000
1.7131
Cementing
HRC 61 - 63
R0230-04-0015
R0230-04-0015
24.000
40.000
32.000
100.000
25.000
10.000
1.7131
Cementing
HRC 61 - 63
R0230-04-0016
R0230-04-0016
24.000
40.000
32.000
110.000
25.000
10.000
1.7131
Cementing
HRC 61 - 63
R0230-04-0017
R0230-04-0017
24.000
40.000
32.000
120.000
25.000
10.000
1.7131
Cementing
HRC 61 - 63
R0230-04-0018
R0230-04-0018
24.000
40.000
32.000
130.000
25.000
10.000
1.7131
Cementing
HRC 61 - 63
R0230-04-0019
R0230-04-0019
24.000
40.000
32.000
140.000
25.000
10.000
1.7131
Cementing
HRC 61 - 63
R0230-04-0020
R0230-04-0020
24.000
40.000
32.000
150.000
25.000
10.000
1.7131
Cementing
HRC 61 - 63
R0230-04-0021
R0230-04-0021
24.000
40.000
32.000
160.000
25.000
10.000
1.7131
Cementing
HRC 61 - 63
R0230-04-0022
R0230-04-0022
24.000
40.000
32.000
170.000
25.000
10.000
1.7131
Cementing
HRC 61 - 63
R0230-04-0023
R0230-04-0023
24.000
40.000
32.000
180.000
25.000
10.000
1.7131
Cementing
HRC 61 - 63
R0230-04-0024
R0230-04-0024
24.000
40.000
32.000
200.000
25.000
10.000
1.7131
Cementing
HRC 61 - 63
R0230-04-0025
R0230-04-0025
25.000
40.000
32.000
100.000
25.000
10.000
1.7131
Cementing
HRC 61 - 63
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청