카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0260 - Ball bearing guide bush without collar (ISO 9448-3/DIN 9831) - R2061.44
PlaSteel
Ranco
Guiding items for Die Sets
Ball bearing guidings ISO standard
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/guiding_items_for_die_sets/ball_bearing_guidings_iso_standard/r0260.prj},{NB=R0260-04-0036(40)},{COD=R0260-04-0036},{D=32.000},{D1=40.000},{D2=48.000},{L1=77.000},{L=95.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
Length L1
[mm]
L
Length L
[mm]
R0260-04-0001
R0260-04-0001
16.000
22.000
28.000
23.000
45.000
R0260-04-0002
R0260-04-0002
19.000
25.000
32.000
23.000
45.000
R0260-04-0003
R0260-04-0003
19.000
25.000
32.000
30.000
45.000
R0260-04-0004
R0260-04-0004
19.000
25.000
32.000
37.000
45.000
R0260-04-0005
R0260-04-0005
19.000
25.000
32.000
47.000
56.000
R0260-04-0006
R0260-04-0006
19.000
25.000
32.000
60.000
71.000
R0260-04-0007
R0260-04-0007
19.000
25.000
32.000
77.000
95.000
R0260-04-0008
R0260-04-0008
20.000
26.000
32.000
23.000
45.000
R0260-04-0009
R0260-04-0009
20.000
26.000
32.000
30.000
45.000
R0260-04-0010
R0260-04-0010
20.000
26.000
32.000
37.000
45.000
R0260-04-0011
R0260-04-0011
20.000
26.000
32.000
47.000
56.000
R0260-04-0012
R0260-04-0012
20.000
26.000
32.000
60.000
71.000
R0260-04-0013
R0260-04-0013
20.000
26.000
32.000
77.000
95.000
R0260-04-0014
R0260-04-0014
24.000
30.000
40.000
23.000
45.000
R0260-04-0015
R0260-04-0015
24.000
30.000
40.000
30.000
45.000
R0260-04-0016
R0260-04-0016
24.000
30.000
40.000
37.000
45.000
R0260-04-0017
R0260-04-0017
24.000
30.000
40.000
47.000
56.000
R0260-04-0018
R0260-04-0018
24.000
30.000
40.000
60.000
71.000
R0260-04-0019
R0260-04-0019
24.000
30.000
40.000
77.000
95.000
R0260-04-0020
R0260-04-0020
25.000
31.000
40.000
23.000
45.000
R0260-04-0021
R0260-04-0021
25.000
31.000
40.000
30.000
45.000
R0260-04-0022
R0260-04-0022
25.000
31.000
40.000
37.000
45.000
R0260-04-0023
R0260-04-0023
25.000
31.000
40.000
47.000
56.000
R0260-04-0024
R0260-04-0024
25.000
31.000
40.000
60.000
71.000
R0260-04-0025
R0260-04-0025
25.000
31.000
40.000
77.000
95.000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청