카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0216 - Two diameters guide pillar with centering collarfor a tight fit - R00
PlaSteel
Ranco
Guiding items for Moulds
Guidings european standard
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/guiding_item_for_moudls/guidings_european_standard/r0216.prj},{NB=R0216-03-0331},{COD=R0216-03-0331},{D=22.000},{D1=30.000},{D2=35.000},{K=6.000},{L2=9.000},{L=155.000},{L1=136.000},{MAT=1.7131}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
K
[mm]
L2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
R0216-03-0001
R0216-03-0001
14.000
20.000
25.000
6.000
9.000
35.000
17.000
1.7131
R0216-03-0002
R0216-03-0002
14.000
20.000
25.000
6.000
9.000
55.000
17.000
1.7131
R0216-03-0003
R0216-03-0003
14.000
20.000
25.000
6.000
9.000
75.000
17.000
1.7131
R0216-03-0004
R0216-03-0004
14.000
20.000
25.000
6.000
9.000
95.000
17.000
1.7131
R0216-03-0005
R0216-03-0005
14.000
20.000
25.000
6.000
9.000
25.000
22.000
1.7131
R0216-03-0006
R0216-03-0006
14.000
20.000
25.000
6.000
9.000
35.000
22.000
1.7131
R0216-03-0007
R0216-03-0007
14.000
20.000
25.000
6.000
9.000
55.000
22.000
1.7131
R0216-03-0008
R0216-03-0008
14.000
20.000
25.000
6.000
9.000
75.000
22.000
1.7131
R0216-03-0009
R0216-03-0009
14.000
20.000
25.000
6.000
9.000
95.000
22.000
1.7131
R0216-03-0010
R0216-03-0010
14.000
20.000
25.000
6.000
9.000
115.000
22.000
1.7131
R0216-03-0011
R0216-03-0011
14.000
20.000
25.000
6.000
9.000
135.000
22.000
1.7131
R0216-03-0012
R0216-03-0012
14.000
20.000
25.000
6.000
9.000
25.000
27.000
1.7131
R0216-03-0013
R0216-03-0013
14.000
20.000
25.000
6.000
9.000
35.000
27.000
1.7131
R0216-03-0014
R0216-03-0014
14.000
20.000
25.000
6.000
9.000
55.000
27.000
1.7131
R0216-03-0015
R0216-03-0015
14.000
20.000
25.000
6.000
9.000
75.000
27.000
1.7131
R0216-03-0016
R0216-03-0016
14.000
20.000
25.000
6.000
9.000
95.000
27.000
1.7131
R0216-03-0017
R0216-03-0017
14.000
20.000
25.000
6.000
9.000
115.000
27.000
1.7131
R0216-03-0018
R0216-03-0018
14.000
20.000
25.000
6.000
9.000
135.000
27.000
1.7131
R0216-03-0019
R0216-03-0019
14.000
20.000
25.000
6.000
9.000
155.000
27.000
1.7131
R0216-03-0020
R0216-03-0020
14.000
20.000
25.000
6.000
9.000
25.000
36.000
1.7131
R0216-03-0021
R0216-03-0021
14.000
20.000
25.000
6.000
9.000
35.000
36.000
1.7131
R0216-03-0022
R0216-03-0022
14.000
20.000
25.000
6.000
9.000
55.000
36.000
1.7131
R0216-03-0023
R0216-03-0023
14.000
20.000
25.000
6.000
9.000
75.000
36.000
1.7131
R0216-03-0024
R0216-03-0024
14.000
20.000
25.000
6.000
9.000
95.000
36.000
1.7131
R0216-03-0025
R0216-03-0025
14.000
20.000
25.000
6.000
9.000
115.000
36.000
1.7131
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청