카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0213 - Centering Bush - R20
PlaSteel
Ranco
Guiding items for Moulds
Guidings european standard
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/guiding_item_for_moudls/guidings_european_standard/r0213.prj},{NB=R0213-03-0041},{COD=R0213-03-0041},{D=30.000},{D1=25.000},{L=240.000},{L1=12.000},{M=12.000},{L2=2.500},{MAT=1.1730}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
Thread
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
R0213-03-0001
R0213-03-0001
14.000
11.000
20.000
8.000
8.000
1.1730
R0213-03-0002
R0213-03-0002
14.000
11.000
30.000
8.000
8.000
1.1730
R0213-03-0003
R0213-03-0003
14.000
11.000
40.000
8.000
8.000
1.1730
R0213-03-0004
R0213-03-0004
14.000
11.000
50.000
8.000
8.000
1.1730
R0213-03-0005
R0213-03-0005
14.000
11.000
60.000
8.000
8.000
1.1730
R0213-03-0006
R0213-03-0006
14.000
11.000
70.000
8.000
8.000
1.1730
R0213-03-0007
R0213-03-0007
14.000
11.000
80.000
8.000
8.000
1.1730
R0213-03-0008
R0213-03-0008
14.000
11.000
100.000
8.000
8.000
1.1730
R0213-03-0009
R0213-03-0009
20.000
16.000
30.000
12.000
12.000
1.1730
R0213-03-0010
R0213-03-0010
20.000
16.000
40.000
12.000
12.000
1.1730
R0213-03-0011
R0213-03-0011
20.000
16.000
50.000
12.000
12.000
1.1730
R0213-03-0012
R0213-03-0012
20.000
16.000
60.000
12.000
12.000
1.1730
R0213-03-0013
R0213-03-0013
20.000
16.000
70.000
12.000
12.000
1.1730
R0213-03-0014
R0213-03-0014
20.000
16.000
80.000
12.000
12.000
1.1730
R0213-03-0015
R0213-03-0015
20.000
16.000
100.000
12.000
12.000
1.1730
R0213-03-0016
R0213-03-0016
20.000
16.000
120.000
12.000
12.000
1.1730
R0213-03-0017
R0213-03-0017
20.000
16.000
140.000
12.000
12.000
1.1730
R0213-03-0018
R0213-03-0018
20.000
16.000
160.000
12.000
12.000
1.1730
R0213-03-0019
R0213-03-0019
26.000
21.000
30.000
12.000
12.000
1.1730
R0213-03-0020
R0213-03-0020
26.000
21.000
40.000
12.000
12.000
1.1730
R0213-03-0021
R0213-03-0021
26.000
21.000
50.000
12.000
12.000
1.1730
R0213-03-0022
R0213-03-0022
26.000
21.000
60.000
12.000
12.000
1.1730
R0213-03-0023
R0213-03-0023
26.000
21.000
70.000
12.000
12.000
1.1730
R0213-03-0024
R0213-03-0024
26.000
21.000
80.000
12.000
12.000
1.1730
R0213-03-0025
R0213-03-0025
26.000
21.000
100.000
12.000
12.000
1.1730
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청