카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0210 - Inclined pin with collar, tight fit
PlaSteel
Ranco
Guiding items for Moulds
Guidings european standard
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/guiding_item_for_moudls/guidings_european_standard/r0210.prj},{NB=R0210-03-0095},{COD=R0210-03-0095},{D=18.000},{D1=21.000},{K=4.000},{L=110.000},{L1=22.000},{L2=7.000},{MAT=1.7131}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
K
[mm]
L
Length L
[mm]
L1
Length L1
[mm]
L2
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
R0210-03-0075
R0210-03-0075
10.000
12.000
2.000
40.000
13.000
4.000
1.7131
R0210-03-0076
R0210-03-0076
10.000
12.000
2.000
50.000
13.000
4.000
1.7131
R0210-03-0001
R0210-03-0001
10.000
12.000
2.000
60.000
13.000
4.000
1.7131
R0210-03-0077
R0210-03-0077
10.000
12.000
2.000
70.000
13.000
4.000
1.7131
R0210-03-0002
R0210-03-0002
10.000
12.000
2.000
80.000
13.000
4.000
1.7131
R0210-03-0078
R0210-03-0078
10.000
12.000
2.000
90.000
13.000
4.000
1.7131
R0210-03-0003
R0210-03-0003
10.000
12.000
2.000
100.000
13.000
4.000
1.7131
R0210-03-0004
R0210-03-0004
10.000
12.000
2.000
120.000
13.000
4.000
1.7131
R0210-03-0079
R0210-03-0079
10.000
12.000
2.000
140.000
13.000
4.000
1.7131
R0210-03-0005
R0210-03-0005
12.000
15.000
3.000
60.000
17.000
5.000
1.7131
R0210-03-0080
R0210-03-0080
12.000
15.000
3.000
70.000
17.000
5.000
1.7131
R0210-03-0006
R0210-03-0006
12.000
15.000
3.000
80.000
17.000
5.000
1.7131
R0210-03-0081
R0210-03-0081
12.000
15.000
3.000
90.000
17.000
5.000
1.7131
R0210-03-0007
R0210-03-0007
12.000
15.000
3.000
100.000
17.000
5.000
1.7131
R0210-03-0082
R0210-03-0082
12.000
15.000
3.000
110.000
17.000
5.000
1.7131
R0210-03-0008
R0210-03-0008
12.000
15.000
3.000
120.000
17.000
5.000
1.7131
R0210-03-0009
R0210-03-0009
12.000
15.000
3.000
140.000
17.000
5.000
1.7131
R0210-03-0010
R0210-03-0010
12.000
15.000
3.000
160.000
17.000
5.000
1.7131
R0210-03-0083
R0210-03-0083
12.000
15.000
3.000
180.000
17.000
5.000
1.7131
R0210-03-0011
R0210-03-0011
14.000
17.000
3.000
60.000
17.000
5.000
1.7131
R0210-03-0084
R0210-03-0084
14.000
17.000
3.000
70.000
17.000
5.000
1.7131
R0210-03-0012
R0210-03-0012
14.000
17.000
3.000
80.000
17.000
5.000
1.7131
R0210-03-0085
R0210-03-0085
14.000
17.000
3.000
90.000
17.000
5.000
1.7131
R0210-03-0013
R0210-03-0013
14.000
17.000
3.000
100.000
17.000
5.000
1.7131
R0210-03-0086
R0210-03-0086
14.000
17.000
3.000
110.000
17.000
5.000
1.7131
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청