카탈로그: RAMPA
생성됨: 16.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RAMPA
RAMPA®-Inserts type ES UNC
RAMPA
RAMPA®-Imperial product range (UNC)
Inserts (UNC) RAMPA®
Powered by
CAD모델 선택
{rampa/unc/inserts_unc/inserts_type_es_009_unc.prj},{NB=009510161_10},{ART=009510161},{D=8.0},{L=10},{D1H=4.82600},{D1HH=1.05918},{H=1.00},{N=2.5},{T=4.7},{F=0.84},{CODE1=1},{CODE2=3},{DESC=RAMPA®-MUFFEN TYP ES 8 X 10 10-24 UNC, STAHL GEH. + VERZ.},{LONGTEXT=RAMPA-Muffen Typ ES mit breitem Schneidschlitz. Erleichtert das Einschrauben in härteren Materialien wie z.B. in duro- und thermoplastische Kunststoffe, Leichtmetalllegierungen und Stahlgussanwendungen.},{D1=10-24 UNC},{VH1=[7.1:7.6]},{V=7.1-7.6},{MAT=Stahl einsatzgehärtet, verzinkt (blau passiviert)},{FARBE=BAC4C8},{PCKH1=[10,50,100,1000,10000]},{GEW=0.001592},{TARIC=73181692},{DIN=},{MATCOMPL1=../../pool/1_rohs.png},{MATCOMPL2=../../pool/3_reach.png},{PCK=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ART
Article number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
LONGTEXT
Product description
ⁿ/ₐ
D
Outside-Ø
[mm]
L
Length
[mm]
D1
Internal thread
ⁿ/ₐ
H
Pitch
[mm]
V
Pre-drilling Ø (recommendation)
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Net weight (Piece)
[kg]
TARIC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
IMDS
IMDS No.
ⁿ/ₐ
ARTS
Article number parts list
ⁿ/ₐ
009408161
009408161
RAMPA®-INSERTS TYPE ES 6,...
RAMPA® inserts type ES wi...
6.5
8
8-32 UNC
0.75
5.8-6.2
Steel case hardened, zinc...
0.000895
73181692
712377757 / 1
009408161010
009510161
009510161
RAMPA®-INSERTS TYPE ES 8 ...
RAMPA® inserts type ES wi...
8.0
10
10-24 UNC
1.00
7.1-7.6
Steel case hardened, zinc...
0.001592
73181692
712378516 / 1
009510161010
009612161
009612161
RAMPA®-INSERTS TYPE ES 9 ...
RAMPA® inserts type ES wi...
9.0
12
1/4-20 UNC
1.00
8.2-8.6
Steel case hardened, zinc...
0.002269
73181692
712379605 / 1
0096121610100
009614161
009614161
RAMPA®-INSERTS TYPE ES 10...
RAMPA® inserts type ES wi...
10.0
14
1/4-20 UNC
1.50
8.6-9.4
Steel case hardened, zinc...
0.003551
73181692
712380094 / 1
009614161010
009815161
009815161
RAMPA®-INSERTS TYPE ES 12...
RAMPA® inserts type ES wi...
12.0
15
5/16-18 UNC
1.50
10.8-11.4
Steel case hardened, zinc...
0.005054
73181692
712380836 / 1
009815161010
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청