Magne-Trac - Questtec Magne-Trac Series
Questtec
Powered by
CAD모델 선택
{questtec/magnetrac_asmtab.prj},{NB=MT4SA2404FLRFSWXX01TL00.8150150WF27BYOSXXXXXXXXXAAFXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0XX},{FF=Each CAD drawing generated in this program will be specified with a 12” float (dead leg). The program will default to the 12” float length due to infinite possibilities of pressure, temperature and specific gravity. Please contact Questtec for more precise float dimensions (dead leg). This is not intended to replace Questtec’s approval drawing process. Floats are engineered to process conditions and can range from 8” – 24”+. This program was designed for 70% of applications needing 12” floats.},{MAT=4S},{STYLE=A},{VC=04},{VCSUB=FL},{FLOPT=RF},{FLOPT2=SW},{CHOPT=XX},{FC=01},{IL=TL},{SGIL=0.000},{SG=0.80},{MOP=150},{MOT=150},{CC=24.00},{IS=WF},{IP=27},{ISSUB=BY},{ISSUB2=OS},{ISSUB3=X},{ISSUB4=XX},{ISOPT=XX},{SIOPT=XX},{CHOPT2=XX},{VD=AA},{VDSUB=F},{VLVVNT=XX},{VLVVNTMAT=XX},{VLVDRN=XX},{VLVDRNMAT=XX},{TMOPT=XX},{TMOPTSUB=XX},{TMOPT2=XX},{TOPT=XX},{TP=XX},{SOPT=XX},{SP=XX},{SQ=0},{VLVISO=XX},{CS=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
FF
Float Length/Dead leg
ⁿ/ₐ
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
MT4SA2404FLRFSWXX01TL00.8...
(MT) Magne-Trac™-XX-XX
Each CAD drawing generate...
MT4SA2404FLRFSWXX01TL00.8...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청