카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
DP-YK72AB - High precision dispensing valve - double action return suction type
PRiCi FA
Pneumatic and hydraulic parts
Fluid control valve, pressure barrel, dispensing machine
Powered by
CAD모델 선택
{prici/hhh/h15/dp-yk72ab.prj},{NB=DP-YK72AB},{CODE=DP-YK72AB},{MYCODE=DP-YK72AB},{FIX02=4-7},{FIX04=0.1},{FIX06=10000-200000 cps},{FIX08=Aluminum alloy anode / special steel},{FIX10=795},{FIX12=<600/min},{FIX14=<10kg},{FIX16=1/8″npt(f)},{FIX95=PDF},{FIX96=3},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
Working pressure
[kg/cm]
FIX04
Minimum output
[ml]
FIX06
Applicable viscosity
ⁿ/ₐ
FIX08
Main material
ⁿ/ₐ
FIX10
Weight
[g]
FIX12
Operating frequency
ⁿ/ₐ
FIX14
Feed pressure
ⁿ/ₐ
FIX16
Feed size
ⁿ/ₐ
DP-YK72AB
DP-YK72AB
DP-YK72AB
4-7
0.1
10000-200000 cps
Aluminum alloy anode / sp...
795
<600/min
<10kg
1/8″npt(f)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청