카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
SP-PBSWP - For round wire spring ball slide
PRiCi FA
Small parts
Round Wire Springs , Tension Springs , Torsion Springs
Powered by
CAD모델 선택
{prici/ggg/g10_1/sp-pbswp.prj},{NB=SP-PBSWP10-30},{LV1=For ball slide},{MAT=Equivalent to SWP-B},{SUR=Blackening treatment},{CODE=SP-PBSWP},{MYCODE=P_SP-PBSWP},{VAR02=10},{VAR04=30},{FIX95=PDF},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D
[mm]
FIX04
D1
[mm]
FIX06
d
[mm]
FIX08
S
[mm]
FIX10
Compression length
[mm]
FIX12
Spring constant
[g/mm]
SP-PBSWP10-30
SP-PBSWP10-30
For ball slide
Equivalent to SWP-B
Blackening treatment
SP-PBSWP
11.7
10.5
0.6
5
4.8
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청