카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
PD22CB,PD22CN,PD22AM,PD22S - Idlers for Flat Belts - Width L=25 ~ 100 - bearings Removable
PRiCi FA
Delivery part
Flat Belts·Flat Belt Pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{prici/ccc/c15/pd22cb_asmtab.prj},{NB=PD22CN20-38},{MAT=Equivalent to S45C},{MAT2=S45C},{SUR=Electroless Nickel Plating},{SUR2=du nie},{BMAT=Steel},{BLV=JIS B1514 Class 0},{CODE=PD22CN},{CODE1=2},{MYCODE=M_ROFM},{VAR02=20},{VAR04=38},{FIX95=PDF},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=pd22cb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
BMAT
Bearing Material
ⁿ/ₐ
BLV
Bearing Accuracy
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d
[mm]
FIX04
d1
[mm]
FIX06
Bearing Dimension No.
ⁿ/ₐ
FIX08
Bearing Dimension D1
[mm]
FIX10
Bearing Dimension B
[mm]
FIX12
Bearing Dimension C
[mm]
FIX14
Bearing Dimension h
[mm]
PD22CB20-38
PD22CB20-38
Equivalent to S45C
Blackening treatment
Steel
JIS B1514 Class 0
PD22CB
6
15
FL696ZZ×2
15
5
1.2
17
PD22CN20-38
PD22CN20-38
Equivalent to S45C
Electroless Nickel Platin...
Steel
JIS B1514 Class 0
PD22CN
6
15
FL696ZZ×2
15
5
1.2
17
PD22AM20-38
PD22AM20-38
Equivalent to A5052
Natural Anodic Oxidation ...
Steel
JIS B1514 Class 0
PD22AM
6
15
FL696ZZ×2
15
5
1.2
17
PD22S20-38
PD22S20-38
Equivalent to SUS304
-
Stainless Steel
JIS B1514 Class 0
PD22S
6
15
FL696ZZ×2
15
5
1.2
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청