카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
C-TBG L - Synchronization band-L type-Economic type
PRiCi FA
Delivery part
Timing Belts
Powered by
CAD모델 선택
{prici/ccc/c12/c-tbg_l.prj},{NB=C-TBG98L050-14-14},{MAT=Neoprene},{SUR=-},{SUR2=-},{AOT=-},{CODE=C-TBG},{MYCODE=M_C-TBN},{VAR02=98L},{VAR04=050},{VAR06=14},{VAR08=14},{FIX06=9.525},{FIX08=40},{FIX10=4.65},{FIX12=1.91},{FIX14=3.60},{FIX16=0.51},{FIX18=0.51},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
MAT
Subject Material
ⁿ/ₐ
SUR
Tooth surface treatment
ⁿ/ₐ
AOT
Anbient operating temp
[°C]
CODE
Code
ⁿ/ₐ
AV086
C Inter-shaft Distance
ⁿ/ₐ
FIX02
Tooth number
[mm]
FIX04
Belt circumference
[mm]
FIX06
Pitch
[mm]
FIX08
2P
[°]
FIX10
Lr
[mm]
FIX12
h
[mm]
FIX14
Ha
[mm]
FIX16
Rr
[mm]
FIX18
Ra
[mm]
C-TBG98L050
C-TBG98L050
Neoprene
-
-
C-TBG
57.150
26
247.65
9.525
40
4.65
1.91
3.60
0.51
0.51
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청