카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
TP T5,TPK T5,TPAB T5,TPAN T5,TPB T5,TPN T5 - Timing Pulleys - T5 Type
PRiCi FA
Delivery part
Timing Pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{prici/ccc/c11/tp_t5_asmtab.prj},{NB=TPAB12T5100-A-H5},{MAT=Equivalent to A6061},{MATF=Equivalent to A6061},{MAT2=A6061},{SUR=Black Anode Treatment},{SUR2=hei se yang ji},{ATT=1 SCM435 Set screw},{CODE=TPAB},{CODE1=M_KJG_TTAB},{CODE2=KSSK},{MYCODE=M_TTAB},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00},{AF971=xia liao T5 lv he jin dai lun },{AF972=kong jia gong},{AF973=gong luo wen},{AF974=la jian cao},{AF991=1},{AF992=1},{VAR02=12},{VAR04=T5100},{VAR06=A},{VAR08=H},{VAR10=5},{VAR12=0},{VAR14=0.0},{VAR16=0},{VAR18=0},{VAR20=0.0},{VAR22=0.0},{VAR24=},{VAR26=},{VAR28=},{VAR30=0.0},{VAR32=},{VAR34=-},{VAR36=},{VAR38=0.0},{VAR40=},{VAR42=0},{VAR44=0},{VAR46=0},{VAR48=-},{VAR50=},{VAR52=0},{VAR54=0},{VAR56=0},{VAR58=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
model
ⁿ/ₐ
MAT
Pulleys Material
ⁿ/ₐ
MATF
Flange Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
ATT
Attachment
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
Belt Width Used
ⁿ/ₐ
FIX04
A
[mm]
FIX06
W
[mm]
FIX08
L
[mm]
FIX10
P.D.
[mm]
FIX12
O.D.
[mm]
FIX14
D
[mm]
FIX16
F
[mm]
FIX18
E
[mm]
FIX20
b
[mm]
FIX22
t
[mm]
TP12T5100-A-H5
TP12T5100-A-H5
Equivalent to A6061
Equivalent to A6061
Natural Anode Treatment
1 SCM435 Set screw
TP
10mm
11.0
16.0
0.0
19.10
18.25
0
24
12
0
0.0
TPK12T5100-A-H5
TPK12T5100-A-H5
Equivalent to A6061
Equivalent to A6061
Hard Anode Treatment
1 SCM435 Set screw
TPK
10mm
11.0
16.0
0.0
19.10
18.25
0
24
12
0
0.0
TPAB12T5100-A-H5
TPAB12T5100-A-H5
Equivalent to A6061
Equivalent to A6061
Black Anode Treatment
1 SCM435 Set screw
TPAB
10mm
11.0
16.0
0.0
19.10
18.25
0
24
12
0
0.0
TPAN12T5100-A-H5
TPAN12T5100-A-H5
Equivalent to A6061
Equivalent to A6061
Electroless Nickel Platin...
1 SCM435 Set screw
TPAN
10mm
11.0
16.0
0.0
19.10
18.25
0
24
12
0
0.0
TPB12T5100-A-H5
TPB12T5100-A-H5
Equivalent to S45C
Equivalent to SPCC
Blackening treatment
1 SCM435 Set screw
TPB
10mm
11.0
16.0
0.0
19.10
18.25
0
24
12
0
0.0
TPN12T5100-A-H5
TPN12T5100-A-H5
Equivalent to S45C
Equivalent to SPCC
Electroless Nickel Platin...
1 SCM435 Set screw
TPN
10mm
11.0
16.0
0.0
19.10
18.25
0
24
12
0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청