카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
CFSTJ,TLG32CP - Roller Followers - Urethane Type - Separate - No Seal
PRiCi FA
Rotating motion parts
Bearings·Cam Followers·Roller Followers
Powered by
CAD모델 선택
{prici/bbb/b12/cfstj.prj},{NB=CFSTJ6},{LV1=Cylindrical},{BMAT=Equivalent to SUJ2},{UMAT=Shore A90},{MAT2=SUJ2},{SUR2=-},{AOT=Below 80 ° C},{CODE=CFSTJ},{MYCODE=M_NAUTFR},{VAR02=6},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
Shape
ⁿ/ₐ
BMAT
Main Body Material
ⁿ/ₐ
UMAT
Urethane Material
ⁿ/ₐ
AOT
Anbient operating temp.
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
Da
[mm]
FIX04
dr
[mm]
FIX06
B
[mm]
FIX08
B1
[mm]
FIX10
r
[mm]
FIX12
Allowable Load
[N]
FIX14
Max. Rotational Speed
[rpm]
FIX16
Mass
[g]
CFSTJ6
CFSTJ6
Cylindrical
Equivalent to SUJ2
Shore A90
Below 80 ° C
CFSTJ
19
10
9.8
10
0.5
96
4900
22.3
TLG32CP6
TLG32CP6
Type R
Equivalent to SUJ2
Shore A90
Below 80 ° C
TLG32CP
19
10
9.8
10
0.5
96
4900
22.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청