피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
NKXR Z,C-NKXR Z - Needle Roller Bearings with Thrust Roller Bearings
PRiCi FA
Rotating motion parts
Bearings·Cam Followers·Roller Followers
Powered by
CAD모델 선택
{prici/bbb/b12/c-nkxr15z.prj},{NB=NKXR25Z},{LV1=1},{LV2=1},{MAT=Equivalent to SUJ2},{MAT2=SUJ2},{CODE1=NKXR25Z},{MYCODE=P_NKXR25Z},{FIX02=25},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
FIX02
d
[mm]
FIX04
D
[mm]
FIX06
L
[mm]
FIX08
T
[mm]
FIX10
r(min)
[mm]
FIX12
D1
[mm]
FIX14
V
[mm]
FIX16
D2
[mm]
FIX18
Radial Basic Dynamic Load Rating Cr
[kN]
FIX20
Radial Basic Static Load Rating Cor
[kN]
FIX22
Axial Basic Dynamic Load Rating Cr
[kN]
FIX24
Axial Radial Basic Static Load Rating Cor
[kN]
FIX26
rpm
[rpm]
FIX28
g
[g]
FIX30
Dz(min)
[mm]
FIX32
R(max)
[mm]
FIX34
R1(max)
[mm]
NKXR15Z
NKXR15Z
Equivalent to SUJ2
NKXR15Z
15
24
23
9
0.3
29.0
6.5
23.7
9.7
9.9
10.9
24.5
7800
45
25
0.3
0.3
NKXR17Z
NKXR17Z
Equivalent to SUJ2
NKXR17Z
17
26
25
9
0.3
31.0
8.0
25.7
9.9
13.8
12.8
32.8
7200
53
27
0.3
0.3
NKXR20Z
NKXR20Z
Equivalent to SUJ2
NKXR20Z
20
30
30
10
0.3
36.0
10.5
30.7
12.0
20.5
20.9
50.6
6000
84
32
0.3
0.3
NKXR25Z
NKXR25Z
Equivalent to SUJ2
NKXR25Z
25
37
30
11
0.6
43.0
9.5
37.7
14.5
29.5
31.5
73.5
5100
125
39
0.6
0.3
NKXR30Z
NKXR30Z
Equivalent to SUJ2
NKXR30Z
30
42
30
11
0.6
48.0
9.5
42.7
19.6
32.5
32.8
82.5
4500
141
44
0.6
0.3
NKXR35Z
NKXR35Z
Equivalent to SUJ2
NKXR35Z
35
47
30
12
0.6
53.0
9.0
47.7
20.5
39.6
36.8
96.0
3900
165
49
0.6
0.3
NKXR40Z
NKXR40Z
Equivalent to SUJ2
NKXR40Z
40
52
32
13
0.6
61.0
10.0
55.7
22.3
44.5
54.0
139.0
3600
214
56
0.6
0.3
NKXR45Z
NKXR45Z
Equivalent to SUJ2
NKXR45Z
45
58
32
14
0.6
66.5
9.0
60.5
24.5
51.0
57.5
148.0
3000
260
61
0.6
0.3
NKXR50Z
NKXR50Z
Equivalent to SUJ2
NKXR50Z
50
62
35
14
0.6
71.5
10.0
65.5
34.8
70.8
60.5
169.0
2800
288
66
0.6
0.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청