카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
NKXR ZIR,C-NKXR ZIR - Needle Roller Bearings with Thrust Roller Bearings - With Inner Ring
PRiCi FA
Rotating motion parts
Bearings·Cam Followers·Roller Followers
Powered by
CAD모델 선택
{prici/bbb/b12/c-nkxr12zir.prj},{NB=NKXR20ZIR},{LV1=1},{LV2=1},{MAT=Equivalent to SUJ2},{MAT2=SUJ2},{CODE1=NKXR20ZIR},{MYCODE=M_NKXRZ20},{FIX02=20},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
FIX02
d
[mm]
FIX04
D
[mm]
FIX06
L
[mm]
FIX08
B
[mm]
FIX10
d1
[mm]
FIX12
T
[mm]
FIX14
r(min)
[mm]
FIX16
D1
[mm]
FIX18
V
[mm]
FIX20
D2
[mm]
FIX22
Radial Basic Dynamic Load Rating Cr
[kN]
FIX24
Radial Basic Static Load Rating Cor
[kN]
FIX26
Axial Basic Dynamic Load Rating Cr
[kN]
FIX28
Axial Basic Static Load Rating Cor
[kN]
FIX30
Allowable Rotational Speed(Reference)
[rpm]
FIX32
Mass (Reference)
[g]
FIX34
Relative Dimensions Dz(min)
[mm]
FIX36
Relative Dimensions Dx(min)
[mm]
FIX38
Relative Dimensions R(max)
[mm]
FIX40
Relative Dimensions R1(max)
[mm]
NKXR12ZIR
NKXR12ZIR
Equivalent to SUJ2
NKXR12ZIR
12
24
23
16
15
9
0.3
29.0
6.5
23.7
9.7
9.9
10.9
24.5
7800
45
25
14
0.3
0.3
NKXR14ZIR
NKXR14ZIR
Equivalent to SUJ2
NKXR14ZIR
14
26
25
17
17
9
0.3
31.0
8.0
25.7
9.9
13.8
12.8
32.8
7200
53
27
16
0.3
0.3
NKXR17ZIR
NKXR17ZIR
Equivalent to SUJ2
NKXR17ZIR
17
30
30
20
20
10
0.3
36.0
10.5
30.7
12.0
20.5
20.9
50.6
6000
84
32
19
0.3
0.3
NKXR20ZIR
NKXR20ZIR
Equivalent to SUJ2
NKXR20ZIR
20
37
30
20
25
11
0.6
43.0
9.5
37.7
14.5
29.5
31.5
73.5
5100
125
39
22
0.6
0.3
NKXR25ZIR
NKXR25ZIR
Equivalent to SUJ2
NKXR25ZIR
25
42
30
20
30
11
0.6
48.0
9.5
42.7
19.6
32.5
32.8
82.5
4500
141
44
27
0.6
0.3
NKXR30ZIR
NKXR30ZIR
Equivalent to SUJ2
NKXR30ZIR
30
47
30
20
35
12
0.6
53.0
9.0
47.7
20.5
39.6
36.8
96.0
3900
165
49
32
0.6
0.3
NKXR35ZIR
NKXR35ZIR
Equivalent to SUJ2
NKXR35ZIR
35
52
32
20
40
13
0.6
61.0
10.0
55.7
22.3
44.5
54.0
139.0
3600
214
56
37
0.6
0.3
NKXR40ZIR
NKXR40ZIR
Equivalent to SUJ2
NKXR40ZIR
40
58
32
20
45
14
0.6
66.5
9.0
60.5
24.5
51.0
57.5
148.0
3000
260
61
42
0.6
0.3
NKXR45ZIR
NKXR45ZIR
Equivalent to SUJ2
NKXR45ZIR
45
62
35
25
50
14
0.6
71.5
10.0
65.5
34.8
70.8
60.5
169.0
2800
288
66
48
0.6
0.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청