피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
NKX ZIR,C-NKX ZIR - Needle Roller Bearings with Thrust Ball Bearings - With Inner Ring
PRiCi FA
Rotating motion parts
Bearings·Cam Followers·Roller Followers
Powered by
CAD모델 선택
{prici/bbb/b12/c-nkx7zir.prj},{NB=NKX20ZIR},{LV1=1},{LV2=1},{MAT=Equivalent to SUJ2},{MAT2=SUJ2},{CODE1=NKX20ZIR},{MYCODE=M_NKXZ20},{FIX02=20},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
FIX02
d
[mm]
FIX04
D
[mm]
FIX06
L
[mm]
FIX08
B
[mm]
FIX10
d1
[mm]
FIX12
T
[mm]
FIX14
r(min)
[mm]
FIX16
D1
[mm]
FIX18
V
[mm]
FIX20
D2
[mm]
FIX22
Radial Basic Dynamic Load Rating Cr
[kN]
FIX24
Radial Basic Static Load Rating Cor
[kN]
FIX26
Axial Basic Dynamic Load Rating Cr
[kN]
FIX28
Axial Basic Static Load Rating Cor
[kN]
FIX30
Allowable Rotational Speed(Reference)
[rpm]
FIX32
Mass (Reference)
[g]
FIX34
Relative Dimensions Dz(min)
[mm]
FIX36
Relative Dimensions Dx(min)
[mm]
FIX38
Relative Dimensions R(max)
[mm]
FIX40
Relative Dimensions R1(max)
[mm]
NKX7ZIR
NKX7ZIR
Equivalent to SUJ2
NKX7ZIR
7
19
23
16
10
9
0.3
25.2
6.5
19.7
6.2
7.8
10.0
14.0
7200
40.9
18
9
0.3
0.3
NKX9ZIR
NKX9ZIR
Equivalent to SUJ2
NKX9ZIR
9
21
23
16
12
9
0.3
27.2
6.5
21.7
9.0
11.0
10.3
15.4
6600
46.0
20
11
0.3
0.3
NKX12ZIR
NKX12ZIR
Equivalent to SUJ2
NKX12ZIR
12
24
23
16
15
9
0.3
29.2
6.5
23.7
10.7
12.7
10.5
16.8
5700
54.6
23
14
0.3
0.3
NKX14ZIR
NKX14ZIR
Equivalent to SUJ2
NKX14ZIR
14
26
25
17
17
9
0.3
31.2
8.0
25.7
11.9
15.0
10.8
18.2
5100
64.5
25
16
0.3
0.3
NKX17ZIR
NKX17ZIR
Equivalent to SUJ2
NKX17ZIR
17
30
30
20
20
10
0.3
36.2
10.5
30.7
16.4
23.8
14.3
24.7
4500
103.5
29
19
0.3
0.3
NKX20ZIR
NKX20ZIR
Equivalent to SUJ2
NKX20ZIR
20
37
30
20
25
11
0.6
43.2
9.5
37.7
18.8
30.5
19.6
37.5
3600
159.5
35
22
0.6
0.3
NKX25ZIR
NKX25ZIR
Equivalent to SUJ2
NKX25ZIR
25
42
30
20
30
11
0.6
48.2
9.5
42.7
22.6
36.0
20.4
42.0
3000
180.8
40
27
0.6
0.3
NKX30ZIR
NKX30ZIR
Equivalent to SUJ2
NKX30ZIR
30
47
30
20
35
12
0.6
53.2
9.0
47.7
24.3
41.5
21.2
47.0
2700
207.0
45
32
0.6
0.3
NKX35ZIR
NKX35ZIR
Equivalent to SUJ2
NKX35ZIR
35
52
32
20
40
13
0.6
61.2
10.0
55.7
26.0
47.0
27.0
63.0
2400
252.2
52
37
0.6
0.3
NKX40ZIR
NKX40ZIR
Equivalent to SUJ2
NKX40ZIR
40
58
32
20
45
14
0.6
66.5
9.0
60.5
27.5
53.0
28.0
69.0
2100
315.8
57
42
0.6
0.3
NKX45ZIR
NKX45ZIR
Equivalent to SUJ2
NKX45ZIR
45
62
35
25
50
14
0.6
71.5
10.0
65.5
38.0
74.0
29.0
75.0
1900
370.8
62
48
0.6
0.6
NKX50ZIR
NKX50ZIR
Equivalent to SUJ2
NKX50ZIR
50
72
40
25
60
17
1.0
86.5
12.0
80.5
42.0
90.0
41.5
113.0
1600
542.0
75
55
1.0
1.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청