피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
NKX Z,C-NKX Z - Needle bearing with thrust ball
PRiCi FA
Rotating motion parts
Bearings·Cam Followers·Roller Followers
Powered by
CAD모델 선택
{prici/bbb/b12/c-nkx10z.prj},{NB=NKX25Z},{LV1=1},{MAT=Equivalent to SUJ2},{MAT2=SUJ2},{CODE1=NKX25Z},{MYCODE=P_NKX25Z},{FIX02=25},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=PS1},{AF972=PS2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
FIX02
d
[mm]
FIX04
D
[mm]
FIX06
L
[mm]
FIX08
T
[mm]
FIX10
r(min)
[mm]
FIX12
D1
[mm]
FIX14
V
[mm]
FIX16
D2
[mm]
FIX18
Radial Basic Dynamic Load Rating Cr
[kN]
FIX20
Radial Basic Static Load Rating Cor
[kN]
FIX22
Axial Basic Dynamic Load Rating Cr
[kN]
FIX24
Axial Radial Basic Static Load Rating Cor
[kN]
FIX26
rpm
[rpm]
FIX28
g
[g]
FIX30
Dz(min)
[mm]
FIX32
R(max)
[mm]
FIX34
R1(max)
[mm]
NKX10Z
NKX10Z
Equivalent to SUJ2
NKX10Z
10
19
23
9
0.3
25.2
6.5
19.7
6.2
7.8
10.0
14.0
7200
40.9
18
0.3
0.3
NKX12Z
NKX12Z
Equivalent to SUJ2
NKX12Z
12
21
23
9
0.3
27.2
6.5
21.7
9.0
11.0
10.3
15.4
6600
46.0
20
0.3
0.3
NKX15Z
NKX15Z
Equivalent to SUJ2
NKX15Z
15
24
23
9
0.3
29.2
6.5
23.7
10.7
12.7
10.5
16.8
5700
54.6
23
0.3
0.3
NKX17Z
NKX17Z
Equivalent to SUJ2
NKX17Z
17
26
25
9
0.3
31.2
8.0
25.7
11.9
15.0
10.8
18.2
5100
64.5
25
0.3
0.3
NKX20Z
NKX20Z
Equivalent to SUJ2
NKX20Z
20
30
30
10
0.3
36.2
10.5
30.7
16.4
23.8
14.3
24.7
4500
103.5
29
0.3
0.3
NKX25Z
NKX25Z
Equivalent to SUJ2
NKX25Z
25
37
30
11
0.6
43.2
9.5
37.7
18.8
30.5
19.6
37.5
3600
159.5
35
0.6
0.3
NKX30Z
NKX30Z
Equivalent to SUJ2
NKX30Z
30
42
30
11
0.6
48.2
9.5
42.7
22.6
36.0
20.4
42.0
3000
180.8
40
0.6
0.3
NKX35Z
NKX35Z
Equivalent to SUJ2
NKX35Z
35
47
30
12
0.6
53.2
9.0
47.7
24.3
41.5
21.2
47.0
2700
207.0
45
0.6
0.3
NKX40Z
NKX40Z
Equivalent to SUJ2
NKX40Z
40
52
32
13
0.6
61.2
10.0
55.7
26.0
47.0
27.0
63.0
2400
252.2
52
0.6
0.3
NKX45Z
NKX45Z
Equivalent to SUJ2
NKX45Z
45
58
32
14
0.6
66.5
9.0
60.5
27.5
53.0
28.0
69.0
2100
315.8
57
0.6
0.3
NKX50Z
NKX50Z
Equivalent to SUJ2
NKX50Z
50
62
35
14
0.6
71.5
10.0
65.5
38.0
74.0
29.0
75.0
1900
370.8
62
0.6
0.6
NKX60Z
NKX60Z
Equivalent to SUJ2
NKX60Z
60
72
40
17
1.0
86.5
12.0
80.5
42.0
90.0
41.5
113.0
1600
542.0
75
1.0
1.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청