카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ART. 104 - Taper reducer
Pneumax
Fittings
Standard fittings (series 100)
Series 100
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/raccordi_standard_ottone/serie100/art_104.prj},{NB=1041214},{CODE=1041214},{A=G1/2},{AX=21.3360},{B=G1/4},{BX=13.157},{C=14.0},{D=19.5},{SW=22},{PBOX=50},{IMG1=_immagini/raccordi_standard/serie100},{HH1=5.5},{DD1=4.0},{HH2=19.5},{CHAM=2.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
SW
[mm]
PBOX
Parts in the box
ⁿ/ₐ
1041418
1041418
G1/4
G1/8
11.0
16.0
14
100
1043818
1043818
G3/8
G1/8
11.5
16.5
17
100
1041218
1041218
G1/2
G1/8
14.0
19.5
22
50
1043814
1043814
G3/8
G1/4
11.5
16.5
17
100
1041214
1041214
G1/2
G1/4
14.0
19.5
22
50
1041238
1041238
G1/2
G3/8
14.0
19.5
22
50
1043412
1043412
G3/4
G1/2
16.5
23.0
27
25
1043438
1043438
G3/4
G3/8
16.5
23.0
27
10
1040112
1040112
G1'
G1/2
17.0
25.0
34
10
1040134
1040134
G1'
G3/4
17.0
25.0
34
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청