카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ART. 102 - Taper nipple
Pneumax
Fittings
Standard fittings (series 100)
Series 100
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/raccordi_standard_ottone/serie100/art_102.prj},{NB=1021412},{CODE=1021412},{A=G1/4},{AX=13.7160},{B=G1/2},{BX=21.336},{D=30.5},{E=14.0},{F=11.0},{SW=22},{PBOX=50},{IMG1=_immagini/raccordi_standard/serie100},{HH1=5.5},{DD1=8.0},{DD2=14.0},{CHAM1=2.100},{CHAM2=2.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
SW
[mm]
PBOX
Parts in the box
ⁿ/ₐ
1021818
1021818
G1/8
G1/8
20.0
8.0
8.0
12
100
1021814
1021814
G1/8
G1/4
24.0
11.0
8.0
14
100
1021838
1021838
G1/8
G3/8
24.5
11.5
8.0
17
100
1021812
1021812
G1/8
G1/2
27.5
14.0
8.0
22
50
1021414
1021414
G1/4
G1/4
27.0
11.0
11.0
14
100
1021438
1021438
G1/4
G3/8
27.5
11.5
11.0
17
100
1021412
1021412
G1/4
G1/2
30.5
14.0
11.0
22
50
1023838
1023838
G3/8
G3/8
28.0
11.5
11.5
17
100
1023812
1023812
G3/8
G1/2
31.0
14.0
11.5
22
50
1021212
1021212
G1/2
G1/2
33.5
14.0
14.0
22
50
1021234
1021234
G1/2
G3/4
37.5
16.5
14.0
27
25
1023434
1023434
G3/4
G3/4
40.0
16.5
16.5
27
25
1023401
1023401
G3/4
G1'
42.5
19.0
16.5
34
10
1020101
1020101
G1'
G1'
45.0
19.0
19.0
34
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청