카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ART. 205 - L male adaptor
Pneumax
Fittings
Compression fittings (series 200)
Series 200
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/raccordi_ogiva_ottone/serie200/art_205.prj},{NB=2051014},{CODE=2051014},{D=10},{A=G1/4},{AX=13.716},{B=11.0},{C=23.5},{L=33.646},{SW1=19},{SW2=13},{PBOX=50},{L1=13.150},{L2=3.500},{DDX=8.000},{DDY=6.000},{IMG1=_immagini/raccordi_standard/serie200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
A
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
C
[mm]
L
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
PBOX
Parts in the box
ⁿ/ₐ
2050418
2050418
4
G1/8
8.0
16.1
22.474
10
9
100
2050618
2050618
6
G1/8
8.0
16.1
21.791
12
9
100
2050614
2050614
6
G1/4
11.0
20.5
23.610
12
11
100
2050818
2050818
8
G1/8
8.0
17.0
24.016
14
11
100
2050814
2050814
8
G1/4
11.0
20.5
23.838
14
11
100
2050838
2050838
8
G3/8
11.5
24.0
27.749
14
13
50
2051014
2051014
10
G1/4
11.0
23.5
33.646
19
13
50
2051038
2051038
10
G3/8
11.5
24.0
33.763
19
13
25
2051012
2051012
10
G1/2
14.0
28.7
35.666
19
15
25
2051238
2051238
12
G3/8
11.5
25.5
34.965
22
15
25
2051212
2051212
12
G1/2
14.0
28.7
35.044
22
15
25
2051412
2051412
14
G1/2
14.0
30.0
37.344
27
17
25
2051512
2051512
15
G1/2
14.0
30.0
37.054
27
17
10
2051612
2051612
16
G1/2
14.0
31.5
39.802
30
19
10
2051812
2051812
18
G1/2
14.0
34.0
44.162
32
22
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청