카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ART. 304 - Bulkhead connector
Pneumax
Fittings
Push-on fittings (series 300)
Series 300
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/raccordi_calzamento_ottone/serie300/art_304.prj},{NB=3040800},{CODE=3040800},{D=8/6},{A=M12x1},{AX=12.000},{L=48.00},{SW1=14},{SW2=17},{PBOX=50},{L1=16.500},{L2=5.000},{L3=7.500},{L4=19.000},{D1=3.5625},{D2=2.9875},{L5=2.400},{D3=5.200},{CH=0.880},{L6=9.650},{L7=14.000},{L8=10.500},{L9=4.500},{D4=6.950},{CH2=0.500},{L10=7.500},{D5=4.075},{R1=0.600},{CH3=0.500},{L11=10.660},{R2=7.700},{R3=2.500},{SWH1=4.150},{SWH2=4.000},{IMG1=_immagini/raccordi_standard/serie300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
PBOX
Parts in the box
ⁿ/ₐ
3040600
3040600
6/4
M10x1
48.05
12
14
100
3040800
3040800
8/6
M12x1
48.00
14
17
50
3041000
3041000
10/8
M14x1
50.00
16
17
50
3041200
3041200
12/10
M16x1
53.00
18
19
25
3041500
3041500
15/12,5
M20x1
58.00
22
24
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청