카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
1320.##.32F - Ball joint
Pneumax
Pneumatic actuation
Standard rod cylinders
Cylinders according to standard ISO 15552
ECOLIGHT
Fixings
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/cylinders/standard_cylinders/iso_15552/ecolight/fixings/accessories/ball_joint_ecol.prj},{NB=1320.63.32F},{DIA=63},{A=85},{B=28},{C=64},{D=15.0},{E=42},{F=21},{G=16},{KK=M16x1.5},{KKX=16},{M=27},{S=22},{T=8.0},{WEIGHT=220},{P=1.50},{H=42.000},{L=11.000},{R=14.300},{D1=8.000},{H1=31.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
DIA
Bore
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
D (-0.1)
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
G (H 7)
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
M
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
1320.32.32F
32
57
20
43
10.5
28
14
10
M10x1.25
19
17
6.5
76
1320.40.32F
40
66
22
50
12.0
32
16
12
M12x1.25
22
19
6.5
110
1320.50.32F
50
85
28
64
15.0
42
21
16
M16x1.5
27
22
8.0
220
1320.63.32F
63
85
28
64
15.0
42
21
16
M16x1.5
27
22
8.0
220
1320.80.32F
80
102
33
77
18.0
50
25
20
M20x1.5
34
30
10.0
410
1320.100.32F
100
102
33
77
18.0
50
25
20
M20x1.5
34
30
10.0
410
1320.125.32F
125
145
51
110
25.0
70
37
30
M27x2
50
41
15.0
1200
1320.160.32F
160
165
56
125
28.0
80
43
35
M36x2
58
50
17.0
1600
1320.200.32F
200
165
56
125
28.0
80
43
35
M36x2
58
50
17.0
1600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청