카탈로그: PMI
생성됨: 08.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PMI
MSB-TE/E - Flange type, mounting either from top or bottom
PMI
Linear Guideway
Full Ball,Compact Type
Flange type, mounting either from top or bottom MSB-TE/E
Powered by
CAD모델 선택
{pmi/linear_guideway/full_ball_compact_type/msb_te_t/msb_t_asmtab.prj},{NB=MSB20TE1SSFC+R63.5-31.75/31.75N_(0_0_0_01G-M6)},{IDNR=},{SERIES=MSB},{SIZE=20},{TYPE=TE},{NCR=1},{DP=SS},{PL=FC},{CSP=},{SST=},{RTYPE=R},{RL=63.50},{EE=1},{E1=31.75},{EMIN=6.00},{AG=N},{CSR=},{TST=},{DPR=},{NTY=G-M6},{L1X=29.00},{L1Y=48.00},{L1Z=0.000},{AN=},{NRA=},{SL=},{POS1=0.00},{POS2=0.00},{POS3=0.00},{POS4=0.00},{H=28},{W=59},{LX1=48.0},{LX2=67.00},{W2=19.5},{H2=6.0},{B=49},{C=32},{SXL=M6x9},{SXH=M6x10},{S=6},{SLL=9},{T=5.0},{T1=9.0},{N=5.5},{G=12.0},{K=5.900},{D1=3.3},{W1=20},{H1=15},{P=60},{E=20.0},{DXHXD=9.5x8.5x6},{HSCR=3.5},{HSULR=2.800},{HZZ=6.3},{HDD=5.6},{HKK=9.1},{HHD=6.0},{NP=2},{SLXX=20.000},{PPATH=parts/msb_t_asmtpl.prj},{RLX=0},{RLXMINX=50},{RLBOARD=220},{AA=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[mm]
E2
Rail hole pitch to the end side
[mm]
GN
[mm]
DL
Dynamic load(C)
[kN]
QL
Quiescent load
[kN]
CTA
Parallelism of slide C relative to slide A
[mm]
DTB
Parallelism of slide D relative to slide B
[mm]
HH
Pairs of height H differ from each other
[mm]
DD
The pairs of widths W2 differ from each other
[mm]
MSB15TE1SSFC+R48.85-24.43...
MSB
15
24.43
G-M4
6.7
9.6
0.0090
0.0090
-
-
MSB20TE1SSFC+R63.5-31.75/...
MSB
20
31.75
G-M6
9.7
14.2
0.0090
0.0090
-
-
MSB25TE1SSFC+R75.2-7.6/7....
MSB
25
7.60
G-M6
15.6
22.1
0.0090
0.0090
-
-
MSB30TE1SSFC+R83-41.5/41....
MSB
30
41.50
G-M6
23.1
31.8
0.0090
0.0090
-
-
MSB35TE1SSFC+R92-46/46N
MSB
35
46.00
G-M6
35.7
44.0
0.0090
0.0090
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청