카탈로그: PMI
생성됨: 08.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PMI
SME-SA/LSA - Square type
PMI
Linear Guideway
Ball Chain,Heavy Load Type
Square type SME-SA/LSA
Powered by
CAD모델 선택
{pmi/linear_guideway/ball_chain_heavy_load_type/sme_sa_lsa/sme_s_asmtab.prj},{NB=SME25SA1SSFC+R105-22.5/22.5N_(0_0_0_01G-M6)},{SIZE=25},{EMIN=7.00},{L1X=71.00},{L1Y=88.00},{H=40},{W=48},{LX1=92.0},{LX2=109.00},{W2=12.5},{H2=5.8},{B=35},{C1=35},{C2=50},{S=6},{SLL=12.0},{T=8.0},{T1=13.0},{N=14.0},{G=12.0},{K=4.0},{D1=3.3},{W1=23},{H1=18.0},{P=60},{E=20.0},{HSCR=1.5},{HSULR=2.800},{HZZ=3.0},{HDD=5.6},{HKK=8.6},{HHD=0.0},{NP=2},{SLXX=20.000},{RLX=0},{RLBOARD=230},{RLXMINX=55},{IDNR=},{SERIES=SME},{SXL=M6x12},{SXH=M6x12},{G1=M4},{SE=-},{DXHXD=11x9x7},{TYPE=SA},{NCR=1},{DP=SS},{PL=FC},{CSP=},{SST=},{RTYPE=R},{RL=105.00},{EE=1},{E1=22.50},{AG=N},{CSR=},{TST=},{DPR=},{NTY=G-M6},{AN=},{NRA=},{SL=},{POS1=0.00},{POS2=0.00},{POS3=0.00},{POS4=0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[mm]
E2
Rail hole pitch to the end side
[mm]
GN
[mm]
DL
Dynamic load(C)
[kN]
QL
Quiescent load
[kN]
CTA
Parallelism of slide C relative to slide A
[mm]
DTB
Parallelism of slide D relative to slide B
[mm]
HH
Pairs of height H differ from each other
[mm]
DD
The pairs of widths W2 differ from each other
[mm]
SME15SA1SSFC+R70.55-5.27/...
SME
15
5.27
G-M4
12.5
20.2
0.0090
0.0090
-
-
SME20SA1SSFC+R91.5-15.75/...
SME
20
15.75
G-M6
20.4
32.1
0.0090
0.0090
-
-
SME25SA1SSFC+R105-22.5/22...
SME
25
22.50
G-M6
28.3
44.3
0.0090
0.0090
-
-
SME30SA1SSFC+R121-20.5/20...
SME
30
20.50
G-M6
39.4
59.5
0.0090
0.0090
-
-
SME35SA1SSFC+R133.2-26.6/...
SME
35
26.60
G-M6
54.7
81.0
0.0090
0.0090
-
-
SME45SA1SSFC+R154.1-24.55...
SME
45
24.55
G-PT1/8
72.7
105.8
0.0090
0.0090
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청