카탈로그: PMI
생성됨: 08.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PMI
FSWW - Ball screw
PMI
Ballscrews
Rolled ballscrews
FSWW SERIES
Powered by
CAD모델 선택
{pmi/ballscrew/rolled_ballscrews/fsww/fsww_asmtab.prj},{NB=1R25-5B2-FSWW-61-151-0.023R-1-1-B-C5},{TD=R},{OD=25},{LEAD=5},{BD=B},{ET=B2},{SF1=-1},{SF2=-1},{L1=61},{PPATH=assemblies/fsww_asmtpl.prj},{L11=12.000},{L21=33.000},{L12=23.000},{L22=30.000},{LT12=22.000},{L13=15.000},{L14=23.000},{LT14=22.000},{L15=23.000},{LT15=22.000},{L25=30.000},{L16=23.000},{LT16=22.000},{L26=30.000},{L36=15.000},{L17=23.000},{L27=23.000},{LT17=12.000},{L18=26.000},{LT18=22.000},{L28=23.000},{LT28=16.000},{THREAD=1},{AC=C5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
OD
Screw nominal O.D
[mm]
CA
Dynamic - Basic Rate Load Ca
[kgf]
CO
Static - Basic Rate Load Co
[kgf]
1R12-4B1-FSWW-44-92-0.023...
12
285
533
1R14-4C1-FSWW-46-110-0.02...
14
500
1100
1R15-10B1-FSWW-65-129-0.0...
15
440
680
1R16-4C1-FSWW-46-110-0.02...
16
610
1470
1R20-4B2-FSWW-60-138-0.02...
20
1140
3120
1R25-5B2-FSWW-61-151-0.02...
25
1120
3710
1R28-5A2-FSWW-51-141-0.02...
28
910
2470
1R32-5B2-FSWW-62-200-0.02...
32
1540
4720
1R36-10A2-FSWW-91-229-0.0...
36
2170
6480
1R40-5B2-FSWW-65-205-0.02...
40
1830
5940
1R50-10B2-FSWW-111-275-0....
50
3900
15000
1R63-10B2-FSWW-115-329-0....
63
4770
18660
1R80-10B2-FSWW-115-333-0....
80
5340
23750
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청