카탈로그: PMI
생성됨: 08.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PMI
FSWE - Ball screw
PMI
Ballscrews
Precision ground ballscrew
High lead ballscrews
FSWE SERIES
Powered by
CAD모델 선택
{pmi/ballscrew/precision_ground_ballscrew/high_lead_ballscrews/fswe_series/fswe_asmtab.prj},{NB=1R32-16A1-FSWE-83-221-0.0035-1-1-3.969-A-C0},{OD=32},{LEAD=16},{BD=3.969},{TU=A1},{FLANGE=A},{L1=83},{SF1=-1},{SF2=-1},{PPATH=assemblies/fswe_asmtpl.prj},{L11=15.000},{L21=54.000},{L12=26.000},{L22=40.000},{LT12=22.000},{L13=19.000},{L14=26.000},{LT14=22.000},{L15=26.000},{LT15=22.000},{L25=40.000},{L16=26.000},{LT16=22.000},{L26=40.000},{L36=15.000},{L17=23.000},{L27=26.000},{LT17=22.000},{L18=28.000},{LT18=26.000},{L28=26.000},{LT28=22.000},{AC=C0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
OD
Outside Dia. - Screw Size
[mm]
LMAX
Total length
[mm]
CA
Dynamic - Basic Rate Load Ca
[kgf]
CO
Static - Basic Rate Load Co
[kgf]
1R12-10B1-FSWE-60-108-0.0...
1R12-10B1-FSWE-60-108-0.0...
12
108
420
720
1R20-10B1-FSWE-73-151-0.0...
1R20-10B1-FSWE-73-151-0.0...
20
151
1210
2380
1R25-16A1-FSWE-84-174-0.0...
1R25-16A1-FSWE-84-174-0.0...
25
174
920
1930
1R32-16A1-FSWE-83-221-0.0...
1R32-16A1-FSWE-83-221-0.0...
32
221
1010
2480
1R36-10C1-FSWE-94-232-0.0...
1R36-10C1-FSWE-94-232-0.0...
36
232
3890
9390
1R40-10C1-FSWE-96-236-0.0...
1R40-10C1-FSWE-96-236-0.0...
40
236
4130
10560
1R50-10C1-FSWE-95-259-0.0...
1R50-10C1-FSWE-95-259-0.0...
50
259
4560
13230
1R63-10C1-FSWE-96-310-0.0...
1R63-10C1-FSWE-96-310-0.0...
63
310
5030
17020
1R80-10C1-FSWE-100-318-0....
1R80-10C1-FSWE-100-318-0....
80
318
5630
21660
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청