카탈로그: PMI
생성됨: 08.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PMI
FSDC - Ball screws
PMI
Ballscrews
Precision ground ballscrew
end deflector series
FSDC SERIES
Powered by
CAD모델 선택
{pmi/ballscrew/precision_ground_ballscrew/end_deflector_series/fsdc_series/fdsc_asmtab.prj},{NB=1R32-5T4-FSDC-46-184-0.0035-A-1-1-3.175-A-C0},{OD=32},{LEAD=5},{BD=3.175},{TU=T4},{SF1=-1},{SF2=-1},{L1=46},{PPATH=assemblies/fdsc_asmtpl.prj},{FLANGE=A},{L11=15.000},{L21=54.000},{L12=26.000},{L22=40.000},{LT12=22.000},{L13=19.000},{L14=26.000},{LT14=22.000},{L15=26.000},{LT15=22.000},{L25=40.000},{L16=26.000},{LT16=22.000},{L26=40.000},{L36=15.000},{L17=23.000},{L27=26.000},{LT17=22.000},{L18=28.000},{LT18=26.000},{L28=26.000},{LT28=22.000},{AC=C0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
OD
Outside Dia. - Screw Size
[mm]
LMAX
Total length
[mm]
CAM
Dynamic - Rate Load Cam
[kgf]
COAM
Static - Rate Load Coam
[kgf]
1R12-4T3-FSDC-32-80-0.003...
1R12-4T3-FSDC-32-80-0.003...
12
80
610
1190
1R14-4T3-FSDC-32-96-0.003...
1R14-4T3-FSDC-32-96-0.003...
14
96
680
1430
1R15-5T3-FSDC-40-104-0.00...
1R15-5T3-FSDC-40-104-0.00...
15
104
850
1640
1R16-5T3-FSDC-40-104-0.00...
1R16-5T3-FSDC-40-104-0.00...
16
104
890
1760
1R20-4T3-FSDC-32-110-0.00...
1R20-4T3-FSDC-32-110-0.00...
20
110
780
2000
1R25-4T3-FSDC-32-122-0.00...
1R25-4T3-FSDC-32-122-0.00...
25
122
870
2560
1R28-5T5-FSDC-53-143-0.00...
1R28-5T5-FSDC-53-143-0.00...
28
143
1850
5460
1R32-5T4-FSDC-46-184-0.00...
1R32-5T4-FSDC-46-184-0.00...
32
184
1610
4970
1R36-8T5-FSDC-71-209-0.00...
1R36-8T5-FSDC-71-209-0.00...
36
209
4170
12580
1R38-10T5-FSDC-90-230-0.0...
1R38-10T5-FSDC-90-230-0.0...
38
230
6260
17740
1R40-5T4-FSDC-47-187-0.00...
1R40-5T4-FSDC-47-187-0.00...
40
187
1760
6260
1R45-8T4-FSDC-63-203-0.00...
1R45-8T4-FSDC-63-203-0.00...
45
203
3770
12580
1R50-5T5-FSDC-53-217-0.00...
1R50-5T5-FSDC-53-217-0.00...
50
217
2360
9950
1R55-12T5-FSDC-108-272-0....
1R55-12T5-FSDC-108-272-0....
55
272
7340
25280
1R63-10T5-FSDC-94-308-0.0...
1R63-10T5-FSDC-94-308-0.0...
63
308
7800
29210
1R80-20T5-FSDC-163-381-0....
1R80-20T5-FSDC-163-381-0....
80
381
15350
56760
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청