카탈로그: PMI
생성됨: 08.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PMI
STRA - ball spline
PMI
ball_spline
rotary_ball_spline
STRA
Powered by
CAD모델 선택
{pmi/ball_spline/rotary_ball_spline/stra/stra_asmtab.prj},{NB=1-STRA-16-UU-FZ-630-N-S-0.0035PPC05000},{MODEL=STRA},{BORE=16},{DF=-UU},{PG=FZ},{LA=50},{PGG=N},{TOS=S},{NUM=1},{TYPE1=P},{TYPE2=P},{POS1=0},{POS2=0},{D1=48},{D=36.0},{W=30},{SXT=M4×0.7P×6},{S=4.000},{S1=0.700},{P=6},{D2=31},{L=50},{A=64},{T=6},{W1=56},{X=4.5},{F=10.5},{E=10},{L1=21},{NO=3},{PPATH=assemblies/stra_asmtpl.prj},{AC=C0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
bore
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D
[mm]
W
b
[mm]
SXT
ⁿ/ₐ
P
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
T
[mm]
W1
[mm]
X
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
L1
[mm]
NO
[mm]
1-STRA-16-UU-FZ-630-N-S-0...
STRA
16
48
36.0
30
M4×0.7P×6
6
31
50
64
6
56
4.5
10.5
10
21
3
1-STRA-20-UU-FZ-630-N-S-0...
STRA
20
56
43.5
36
M5×0.8P×8
8
35
63
72
6
64
4.5
10.5
12
21
3
1-STRA-25-UU-FZ-800-N-S-0...
STRA
25
66
52.0
44
M5×0.8P×8
8
42
71
86
7
75
5.5
12.5
13
25
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청