VAV metal IP68 - Fitting
PMA
1 PMAFIX
Metal thread fittings
Metric thread
VA 45 elbow
Powered by
CAD모델 선택
{pma/1_pmafix/anschlussarmaturen_metallgewinde/metrisch-gewinde/va_45_winkel/_vav-m638-14_metal.prj},{NB=_VAV-M323-13_metal 0},{IDNR=_VAV-M323-13_metal},{BLACK=NVAV-M323-13},{GREY=MVAV-M323-13},{M=M32 x 1.5},{NW=23},{GL=13},{SEALING=0},{L=71.0},{H=65.0},{AD=37.0},{FD=43.0},{ID=23.0},{MAT= PA6 / Ms},{NWZ=1.0},{INFO=click here PDF document},{ORS=2.0},{SVNA1=43.000},{SW=30},{SWB=10.0},{SWL=12.5},{RSW=4.0},{EX=54.600},{ADF=28.000},{FB=6.000},{A2=35.500},{GAD=32.000},{GKD=30.200},{RD=28.500},{HV=6.200},{I=12.100},{GF1=1.000},{GF3=0.500},{VR=1.000},{GF2=1.000},{LA=23.000},{E=32.200},{ET=37.000},{SCH=0.000},{P=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BLACK
Order no. black
ⁿ/ₐ
GREY
Order no. grey
ⁿ/ₐ
M
Metric thread
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
ⁿ/ₐ
GL
Thread length
[mm]
L
Length
[mm]
H
Height
[mm]
AD
Module Ø
[mm]
FD
Flange Ø
[mm]
ID
Clearance
[mm]
MAT
Plastic
ⁿ/ₐ
_VAV-M120-10_metal 0
NVAV-M120-10
MVAV-M120-10
M12 x 1.5
10
10
46.0
36.5
20.0
20.0
5.5
PA6 / Ms
_VAV-M120-5_metal 0
NVAV-M120-5
MVAV-M120-5
M12 x 1.5
10
5
43.5
37.0
20.0
20.0
5.5
PA6 / Ms
_VAV-M162-10_metal 0
NVAV-M162-10
MVAV-M162-10
M16 x 1.5
12
10
50.5
41.5
23.5
24.0
9.5
PA6 / Ms
_VAV-M162-5_metal 0
NVAV-M162-5
MVAV-M162-5
M16 x 1.5
12
5
48.0
40.5
23.5
24.0
9.5
PA6 / Ms
_VAV-M207-10_metal 0
NVAV-M207-10
MVAV-M207-10
M20 x 1.5
17
10
60.5
52.5
29.5
29.0
13.5
PA6 / Ms
_VAV-M207-6_metal 0
NVAV-M207-6
MVAV-M207-6
M20 x 1.5
17
6
56.5
51.5
29.5
29.0
13.5
PA6 / Ms
_VAV-M257-11_metal 0
NVAV-M257-11
MVAV-M257-11
M25 x 1.5
17
11
61.5
55.5
29.5
35.0
17.0
PA6 / Ms
_VAV-M253-11_metal 0
NVAV-M253-11
MVAV-M253-11
M25 x 1.5
23
11
69.0
61.0
37.0
35.0
18.5
PA6 / Ms
_VAV-M253-7_metal 0
NVAV-M253-7
MVAV-M253-7
M25 x 1.5
23
7
66.0
60.5
37.0
35.0
18.5
PA6 / Ms
_VAV-M323-13_metal 0
NVAV-M323-13
MVAV-M323-13
M32 x 1.5
23
13
71.0
65.0
37.0
43.0
23.0
PA6 / Ms
_VAV-M329-13_metal 0
NVAV-M329-13
MVAV-M329-13
M32 x 1.5
29
13
76.5
68.5
44.0
43.0
25.5
PA6 / Ms
_VAV-M329-8_metal 0
NVAV-M329-8
MVAV-M329-8
M32 x 1.5
29
8
72.0
68.0
44.0
43.0
25.5
PA6 / Ms
_VAV-M409-13_metal 0
NVAV-M409-13
MVAV-M409-13
M40 x 1.5
29
13
78.0
73.5
44.0
53.0
30.5
PA6 / Ms
_VAV-M406-13_metal 0
NVAV-M406-13
MVAV-M406-13
M40 x 1.5
36
13
94.0
88.5
53.5
55.0
32.0
PA6 / Ms
_VAV-M406-8_metal 0
NVAV-M406-8
MVAV-M406-8
M40 x 1.5
36
8
89.0
87.5
53.5
55.0
33.0
PA6 / Ms
_VAV-M506-14_metal 0
NVAV-M506-14
MVAV-M506-14
M50 x 1.5
36
14
95.0
93.5
53.5
65.0
37.5
PA6 / Ms
_VAV-M508-14_metal 0
NVAV-M508-14
MVAV-M508-14
M50 x 1.5
48
14
102.0
101.5
66.0
69.0
41.0
PA6 / Ms
_VAV-M508-9_metal 0
NVAV-M508-9
MVAV-M508-9
M50 x 1.5
48
9
97.0
101.0
66.0
69.0
42.0
PA6 / Ms
_VAV-M638-14_metal 0
NVAV-M638-14
MVAV-M638-14
M63 x 1.5
48
14
102.0
104.5
66.0
75.0
48.5
PA6 / Ms
_VAV-M638-10_metal 0
NVAV-M638-10
MVAV-M638-10
M63 x 1.5
48
10
98.0
104.0
66.0
75.0
52.0
PA6 / Ms
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청