카탈로그: PISCO Korea
생성됨: 03.02.2021.
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
PISCO Korea
PFC-T - Floating joint-Standard
PISCO Korea
구동관련기기
에어 실린더
보조기기
Floating Joint
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_kr/drive_equipment/air_cylinders/auxiliary_equipment/floating_joint/mfc_t.prj},{NB=PFC-1018T-M18x1.5},{MODEL=PFC-1018T},{DIA=50,63},{M=M18x1.5},{A=90.0},{B=26.0},{C=28},{D=45.0},{E=9},{F=18},{G=13.0},{H=27},{MM='M18x1.5'},{MMM=18.000},{P=23.0},{S=M18x1.5xH8xB24},{H1=8.000},{B1=24.000},{U=1.25},{ANGLE=5},{PRESSURE=3.5MPa(max.)Penumatic/Hydraulic},{FORCE=1100},{WEIGHT=505},{A1=32.000},{A2=32.000},{A3=27.000},{A4=10.000},{A5=6.000},{A6=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
MODEL
ⁿ/ₐ
DIA
Applicable cyl.dia
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
P
[mm]
S
[mm]
U
Permissible U deviation
[mm]
ANGLE
Rot.angle
[°]
PRESSURE
Permissible pressure
[MPa]
FORCE
Maximum operating tension and compression force
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
PFC-1003T-M3x0.5
PFC-1003T
6
24.5
7.0
8
12.0
2
3
3.5
8
7.0
M3x0.5xH2.5xB6
0.50
5
0.7MPa(max.)Pneumatic
1.9
10
PFC-1004T-M4x0.7
PFC-1004T
10
26.0
8.0
9
12.0
2
4
4.0
8
7.0
M4x0.7xH3.5xB8
0.50
5
0.7MPa(max.)Pneumatic
5.4
10
PFC-1005T-M5x0.8
PFC-1005T
10,15
38.0
14.0
15
18.0
3
5
5.0
11
8.5
M5x0.8xH4xB8
0.50
5
0.7MPa(max.)Pneumatic
12.3
29
PFC-1006T-M6x1.0
PFC-1006T
15
38.0
14.0
15
18.0
3
6
5.0
11
8.5
M6x1.0xH5xB10
0.50
5
0.7MPa(max.)Pneumatic
12.6
30
PFC-1008T-M8x1.25
PFC-1008T
20
50.0
18.0
20
24.0
4
8
7.0
14
12.0
M8x1.25xH6xB13
0.50
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
110
70
PFC-1010T-M10x1.25
PFC-1010T
25,30
61.0
20.0
22
26.0
5
10
8.0
17
14.0
M10x1.25/1.5xH6xB17
0.75
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
250
110
PFC-1012T-M12x1.25
PFC-1012T
40
58.0
20.0
22
28.0
5
12
8.0
17
12.0
M12x1.25/1.5/1.75xH7xB19
0.75
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
440
120
PFC-1014T-M14x1.5
PFC-1014T
40
70.0
21.0
24
35.0
7
14
9.0
22
17.0
M14x1.5xH8xB22
1.00
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
600
250
PFC-1016T-M16x1.5
PFC-1016T
50,63
90.0
26.0
28
45.0
9
16
13.0
27
23.0
M16x1.5xH8xB23
1.25
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
1100
502
PFC-1018T-M18x1.5
PFC-1018T
50,63
90.0
26.0
28
45.0
9
18
13.0
27
23.0
M18x1.5xH8xB24
1.25
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
1100
505
PFC-1020T-M20x1.5
PFC-1020T
80
103.0
30.0
32
50.0
8
20
16.0
32
27.0
M20x1.5xH8.5xB30
2.00
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
1800
710
PFC-1022T-M22x1.5
PFC-1022T
80
103.0
30.0
32
50.0
8
22
16.0
32
27.0
M22x1.5xH10xB32
2.00
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
1800
720
PFC-1024T-M24x1.5
PFC-1024T
100
125.0
38.0
38
61.0
12
24
20.0
41
33.0
M24x1.5xH11xB35.5
2.50
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
2800
1280
PFC-1026T-M26x1.5
PFC-1026T
100
125.0
38.0
38
61.0
12
26
20.0
41
33.0
M26x1.5xH11xB35
2.50
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
2800
1290
PFC-1027T-M27x2.0
PFC-1027T
125
154.0
63.5
65
63.5
20
27
19.0
41
33.0
M27x2.0xH10xB50
2.50
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
2800
1670
PFC-1030T-M30x1.5
PFC-1030T
125,140
154.0
57.0
59
63.5
20
30
19.0
41
33.0
M30x1.5/2.0/3.5xH10xB46
3.00
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
5400
1680
PFC-1036T-M36x1.5
PFC-1036T
160
184.0
68.0
70
75.0
18
36
22.0
48
42.0
M36x1.5/2.0xH10xB50
4.00
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
7100
2800
PFC-1040T-M40x2.0
PFC-1040T
160
194.0
82.0
100
75.0
18
40
20.0
54
41.0
M40x2.0xH10xB50
5.00
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
7100
4160
PFC-1045T-M45x1.5
PFC-1045T
160
194.0
78.0
95
85.0
14
45
27.0
64
40.0
M45x1.5/2.0xH12xB65
5.00
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
7100
4300
PFC-1050T-M50x2.0
PFC-1050T
160
210.0
70.0
85
105.0
18
50
36.0
85
55.0
M50x2.0xH13xB65
6.00
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
7100
7250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청