PA
㈜일본피스코
피팅
튜브 피팅
브랜치 A
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/fitting/tube_fitting/branch_a/pa.prj},{NB=PA6-01},{IDNR=},{MODEL=PA6-01},{D=6},{Z=11.8},{R=R1/8},{A=8},{B=27.0},{L1=23.0},{L2=12.0},{P1=12.4},{P2=15.4},{C=17.0},{J=12},{E=26.2},{SD=3.2},{F=10.7},{H=14},{T=14},{EFF=8.3},{MASS=25.0},{D11=6.000},{R1=9.728},{M=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODEL
타입
ⁿ/ₐ
D
튜브외경
[mm]
R
나사
ⁿ/ₐ
A
치수
[mm]
B
치수
[mm]
L1
치수
[mm]
L2
치수
[mm]
P1
치수
[mm]
P2
치수
[mm]
C
치수
[mm]
J
치수
[mm]
E
치수
[mm]
SD
치수
[mm]
F
치수
[mm]
H
치수
[mm]
T
치수
[mm]
MASS
중량
[g]
PA4-M5
PA4-M5
4
M5 x 0.8
3
17.2
14.2
6.2
10.0
9.8
14.9
10
20.2
0.0
0.0
8
0
9.6
PA6-01
PA6-01
6
R1/8
8
27.0
23.0
12.0
12.4
15.4
17.0
12
26.2
3.2
10.7
14
14
25.0
PA8-02
PA8-02
8
R1/4
11
31.5
25.5
13.5
14.4
19.0
18.2
14
29.4
3.2
12.5
17
15
42.0
PA10-03
PA10-03
10
R3/8
12
36.0
29.7
15.7
17.6
23.0
20.7
17
33.5
4.2
15.0
21
18
70.0
PA12-04
PA12-04
12
R1/2
13
40.2
32.0
16.5
21.0
27.0
23.4
20
37.4
4.2
17.0
24
21
106.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청