카탈로그: PHD
생성됨: 03.11.2011
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, spanish
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.1
PHD
SK/SL - SK & SL Slides
PHD
Slides
SK/SL Slides
Powered by
CAD모델 선택
{phd/slides/sk_sl_slides/sksl.prj},{NB=SKB83X25C},{PCB=25},{B=50.0},{D=122},{E=47.5},{F=120},{G=30.0},{H=43},{L=45.0},{M=1.0},{N=11.0},{O=22.0},{R=16.0},{S=6.4},{T=19.1},{U=45},{W=81.0},{X1=12},{X2=16},{AA=25.5},{BB=47.5},{CC=32},{EE=110},{FF=6.5},{HH=14.5},{TT=6.0},{UU=8.0},{AK=90.000},{CK=51.000},{JK=51.000},{KKK=125.000},{MMK=218.000},{AL=125.000},{CL=94.000},{JL=86.000},{PK=0},{PL=39.000},{KKL=160.000},{MML=253.000},{W1=0.6300},{PRV=1.1840},{PRM=0.8666},{PG=0.4430},{PT=0.2680},{VG=0.2600},{B1=1.283},{SER=K},{TYPE=B},{TPU=},{ST=25},{MPT=0},{TPE=0},{CCO=},{HMP=},{RL=},{PRT=},{MAG=},{PCO=},{PLO=UB15},{NC=},{TAE=},{TAR=},{BR=},{BS=},{BT=},{TSP=},{PSA=},{FD=},{CR=},{SMK=},{SA=},{SB=},{SW=},{CS=},{POSITION=Closed-Retract}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SZ
Slide Size
ⁿ/ₐ
BW
Base Weight
[kg]
A
A Length
[mm]
B
B Length
[mm]
C
C Length
[mm]
D
D Height
[mm]
E
E Height
[mm]
F
F Height
[mm]
G
G Width
[mm]
H
H Width
[mm]
J
J Length
[mm]
K
K Thread
ⁿ/ₐ
L
L Width
[mm]
M
M Width
[mm]
N
N Length
[mm]
O
O Length
[mm]
P
P Length
[mm]
Q
Q Thread
ⁿ/ₐ
R
R Length
[mm]
S
S Length
[mm]
T
T Height
[mm]
U
U Length
[mm]
V
V Thread
ⁿ/ₐ
W
W Height
[mm]
X1
X1 Diameter
[mm]
X2
X2 Diameter
[mm]
Y
Y Thread
ⁿ/ₐ
Z
Z Thread
ⁿ/ₐ
AA
AA Length
[mm]
BB
BB Length
[mm]
CC
CC Width
[mm]
DD
DD Thread
ⁿ/ₐ
EE
EE Height
[mm]
FF
FF Width
[mm]
GG
GG Thread
ⁿ/ₐ
HH
HH Height
[mm]
KK
KK Length
[mm]
LL
LL Thread
ⁿ/ₐ
MM
MM Length
[mm]
TT
TT Diameter
[mm]
UU
UU Diameter
[mm]
H1X
[mm]
L5
L5 Ref.
[mm]
L8
L8 Ref.
[mm]
E1
E1 Ref.
[mm]
SW14
ⁿ/ₐ
SW15
ⁿ/ₐ
SKB81X25
81
0.800
65.0
39.0
39.0
90
38.5
88
16.5
29
40
M4 x 0.7 x 6.5 mm DP
31.0
1.0
9.2
23.5
0.0
M3
20.0
6.4
15.4
39
M4 x 0.7 x 8 mm DP
61.5
8
10
M4 x 0.7
M4 x 0.7 x 7 mm DP
14.0
38.5
23
1/4
80
4.0
M4 x 0.7 x 8 mm DP
9.0
103
1/8 BSPP
158
5.0
5.0
0.400
0.000
0.000
0.000
'JC1HDN-5','JC1HDN-5 NPN ...
'JC1ADU-K','JC1ADU-K : AC...
SKB82X25
82
1.520
82.5
38.5
51.0
107
50.0
105
23.0
38
45
M4 x 0.7 x 10 mm DP
40.0
1.0
5.0
24.0
0.0
M4
23.0
11.0
19.1
39
M5 x 0.8 x 9.5 mm DP
76.0
10
12
M5 x 0.8
M5 x 0.8 x 9 mm DP
12.0
50.0
30
5/16
95
5.0
M5 x 0.8 x 12 mm DP
9.5
116
G 1/8 BSPP
206
5.0
8.0
0.400
40.000
13.000
20.500
SKB83X25
83
1.870
90.0
50.0
51.0
122
47.5
120
30.0
43
51
M4 x 0.7 x 6.5 mm DP
45.0
1.0
11.0
22.0
0.0
M5
16.0
6.4
19.1
45
M5 x 0.8 x 9.5 mm DP
81.0
12
16
M6 x 1.0
M6 x 1.0 x 10 mm DP
25.5
47.5
32
3/8
110
6.5
M6 x 1.0 x 15 mm DP
14.5
125
G 1/8 BSPP
218
6.0
8.0
0.400
44.000
13.000
20.500
SKB84X50
84
3.050
100.0
47.5
70.0
143
58.0
141
32.0
48
48
M4 x 0.7 x 11 mm DP
50.5
1.0
10.1
25.0
0.0
M6
22.0
8.1
27.0
45
M6 x 1.0 x 15 mm DP
97.0
16
20
M8 x 1.25
M8 x 1.25 x 16 mm DP
31.5
58.0
36
7/16
128
7.0
M8 x 1.25 x 16 mm DP
15.5
148
G 1/4 BSPP
260
8.0
8.0
0.400
48.000
16.000
25.000
SKB85X50
85
4.790
115.0
58.0
63.0
173
65.0
171
36.0
60
55
M4 x 0.7 x 11 mm DP
62.0
1.0
8.5
30.0
0.0
M8
22.5
9.5
27.0
45
M6 x 1.0 x 15 mm DP
117.0
20
25
M10 x 1.5
M10 x 1.5 x 19 mm DP
33.0
65.0
45
7/16
154
8.5
M10 x 1.5 x 20 mm DP
18.5
166
G 1/4 BSPP
289
10.0
8.0
0.400
55.000
19.500
27.500
SKB86X50
86
8.620
150.0
65.0
100.0
215
80.0
213
45.0
70
66
M4 x 0.7 x 11 mm DP
73.0
1.5
7.4
35.0
0.0
M10
25.5
12.4
34.9
51
M8 x 1.25 x 16 mm DP
143.0
25
30
M12 x 1.75
M12 x 1.75 x 20 mm DP
44.5
65.0
50
5/8
197
11.5
M12 x 1.75 x 20 mm DP
27.0
178
G 1/4 BSPP
324
0.0
10.0
0.400
70.000
21.000
32.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청