카탈로그: PHD
생성됨: 03.11.2011
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, spanish
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.1
PHD
ESZ Slide - ESZ Slide
PHD
Slides
esz_slide
Powered by
CAD모델 선택
{phd/slides/esz_slide/esz.prj},{NB=ESZS55X50-RT160-QL11_Open-Extend},{A=408.5},{B=220.0},{C=140.0},{D=51.0},{G=240.0},{H=169.2},{K=84.4},{L=46.5},{M=46.5},{R=35.0},{T=38.7},{U=28.1},{V=66.0},{W=68.0},{AA=26.3},{BB=47.0},{CC=9.5},{DD=16.8},{EE=28.0},{FF=47.0},{JJ=34.0},{KK=77.5},{NN=16.1},{PP=45.0},{RR=133.0},{TT=25.0},{UU=7.0},{DA=658.5},{DB=250.0},{KSB=64.5},{KSC=51.0},{KSD=92.7},{KSE=80.0},{KSF=19.1},{KSG=9.5},{KSH=101.6},{KSJ=80.0},{KSK=41.4},{KSL=12.2},{KSN=10.0},{KSR=15.0},{KST=0.0},{KSU=0.0},{WD=66.0},{TYPE=S},{TRAVEL=50},{DRIVE=RT160},{MOTOR=QL11},{DRIVESHAFT=},{WCODE=},{GRADE=},{SUPPORTS=},{HDSUPPORTQTY=},{MIDSUPPORTQTY=},{CAPSUPPORTQTY=},{SWBUNDLE=},{SWSERIES=},{SWCKT=},{CBLTYPE=},{SWQTY=},{POSITION=Open-Extend}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
IDNR
ESZ
ⁿ/ₐ
DN
Design No.
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
ⁿ/ₐ
R
Dia R
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
Y
ⁿ/ₐ
AA
[mm]
BB
[mm]
CC
[mm]
DD
[mm]
EE
[mm]
FF
[mm]
JJ
[mm]
KK
[mm]
LL
ⁿ/ₐ
MM
ⁿ/ₐ
NN
[mm]
PP
[mm]
RR
[mm]
TT
[mm]
UU
[mm]
VV
ⁿ/ₐ
DA
[mm]
DB
[mm]
KSB
[mm]
KSC
[mm]
KSD
[mm]
KSE
[mm]
KSF
[mm]
KSG
[mm]
KSH
[mm]
KSJ
[mm]
KSK
[mm]
KSL
[mm]
KSM
ⁿ/ₐ
KSN
[mm]
KSP
ⁿ/ₐ
KSR
[mm]
KST
[mm]
KSU
[mm]
SIZE1
Size
ⁿ/ₐ
ESZS55X50-RT160-QL11_Open...
ESZ
5
5
408.5
220.0
140.0
51.0
M6 X 1 X 10 DP
Ø 4 X 4mm DP
240.0
169.2
84.4
46.5
46.5
M8 X 1.25 X 12 DP
35.0
38.7
28.1
66.0
68.0
M6 X 1.0 X 12 DP
26.3
47.0
9.5
16.8
28.0
47.0
34.0
77.5
21.4
M6 X 1
16.1
45.0
133.0
25.0
7.0
M6 x 1 x 8
658.5
250.0
64.5
51.0
92.7
80.0
19.1
9.5
101.6
80.0
41.4
12.2
M8 x 1.25
10.0
M6 x 1.0
15.0
0.0
0.0
5
ESZS56X50-RT192-QL11_Open...
ESZ
5
6
514.0
220.0
135.0
72.0
M6 X 1 X 10 DP
Ø 5 X 5mm DP
287.0
225.2
107.9
46.5
46.5
M8 X 1.25 X 12 DP
42.0
47.7
31.4
86.0
98.5
M8 X 1.25 X 16 DP
30.1
64.0
12.0
18.1
40.0
64.0
50.0
105.0
24.3
M6 X 1
15.9
50.0
182.7
25.0
7.0
M6 x 1 x 8
814.0
300.0
83.5
0.0
112.7
100.0
25.4
12.7
152.4
100.0
42.8
17.8
M10 x 1.5
12.5
M6 x 1.0
27.5
70.0
30.0
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청