카탈로그: PHD
생성됨: 03.11.2011
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, spanish
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.1
PHD
GRA - GRA Gripper
PHD
Grippers
GRA Grippers
Powered by
CAD모델 선택
{phd/grippers/gra/gra.prj},{NB=GRA-5-10x5_O},{NTJT=5},{ACLOSED=27},{AOPEN=32},{B1=34},{B2=0},{B3=0.0},{B4=38.6},{B5=16},{J2=2.0},{J3=7},{J4=47.0},{J5=4.5},{J6=6},{J7=6.0},{J8=53.0},{J9MIN=5.5},{K3=25},{K4=25.0},{K5=10.0},{K8=14},{K9=27},{K10=26.0},{K11=8.0},{K13=12.9},{K14=27},{K15=34.00},{K16=13.0},{P2=3.0},{P3=0.5},{P4=6.0},{P5=18.0},{P6=26.7},{P7=9.5},{P8=8.75},{P9=0.5},{P10=4.5},{P11=1.2},{P12=0.8},{P13=4},{F1MP=47.0},{B1MP=34},{B5MP=16},{F1=47.0},{F2=16},{F3=5},{F4=41},{F5=10.0},{F7=25.0},{F9=8},{SW1=6.9},{SW2=5.4},{SW3=4.3},{SW4=1.8},{HS1=0.0},{HS2=0.0},{HS3=0.00},{HS4=0.0},{GW=0.163},{IDNR=GRA},{DN=5},{SIZE=10},{MINTRAVL=5},{PPATH=gra_templ.prj},{MANOPT=},{MTGOPT=},{SEAL=},{LUBE=},{POSITION=O},{SWITCH=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
Design No.
ⁿ/ₐ
SIZE
Bore Size
ⁿ/ₐ
MINTRAVL
Min Total Jaw Travel
ⁿ/ₐ
NTJT
Nominal Total Jaw Travel
[mm]
ACLOSED
A Closed
[mm]
AOPEN
A Open
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
J1
ⁿ/ₐ
J2
[mm]
J3
[mm]
J4
[mm]
J5
[mm]
J6
[mm]
J7
[mm]
J8
[mm]
J9MIN
J9 Min
[mm]
K1
ⁿ/ₐ
K2
ⁿ/ₐ
K3
[mm]
K4
[mm]
K5
[mm]
K6
ⁿ/ₐ
K7
ⁿ/ₐ
K8
[mm]
K9
[mm]
K10
[mm]
K11
[mm]
K12
ⁿ/ₐ
K13
[mm]
K14
[mm]
K15
[mm]
K16
[mm]
P1
ⁿ/ₐ
P2
[mm]
P3
[mm]
P4
[mm]
P5
[mm]
P6
[mm]
P7
[mm]
P8
[mm]
P9
[mm]
P10
[mm]
P11
[mm]
P12
[mm]
P13
[mm]
P4ORING
P4 O-RING
ⁿ/ₐ
F1MP
(F1)
[mm]
B1MP
(B1)
[mm]
B5MP
(B5)
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
F3
[mm]
F4
[mm]
F5
[mm]
F6
ⁿ/ₐ
F7
[mm]
F8
ⁿ/ₐ
F9
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
SW4
[mm]
HS1
[mm]
HS2
[mm]
HS3
[mm]
HS4
[mm]
GW
Gripper Weight
[lb]
GRA-5-6x4
GRA
5
6
4
4
25
29
31
0
0.0
34.4
10
M1.6 x 0.35
1.5
5
39.0
3.0
5
4.5
43.5
4.4
M2.5 x 0.45 x 5 DP
2.0 x 3.0 DP
24
17.5
4.5
M3 x 0.5 x 6 DP
2.0 x 3.0 DP
13
24
21.0
7.5
M2.5
7.3
24
28.25
10.5
M3 x 0.5 x 3 DP
1.5
1.0
6.5
15.5
25.1
6.5
5.75
2.5
2.5
1.2
0.8
4
2mm x 1mm
42.0
31
10
42.0
10
5
37
4.5
M2.5
17.5
2.0mm x 3.0mm DP
8
2.5
5.8
4.3
3.4
0.0
0.0
0.00
0.0
0.080
GRA-5-10x5
GRA
5
10
5
5
27
32
34
0
0.0
38.6
16
M2.5 x 0.45
2.0
7
47.0
4.5
6
6.0
53.0
5.5
M3 x 0.5 x 6.5 DP
2.0 x 3.0 DP
25
25.0
10.0
M3 x 0.5 x 6.5 DP
2.0 x 3.0 DP
14
27
26.0
8.0
M2.5
12.9
27
34.00
13.0
M3 x 0.5 x 3 DP
3.0
0.5
6.0
18.0
26.7
9.5
8.75
0.5
4.5
1.2
0.8
4
2mm x 1mm
47.0
34
16
47.0
16
5
41
10.0
M3
25.0
2.0mm x 3.0mm DP
8
6.9
5.4
4.3
1.8
0.0
0.0
0.00
0.0
0.163
GRA-5-16x9
GRA
5
16
9
9
34
43
45
38
25.9
45.3
22
M4 x 0.7
2.5
10
56.5
7.0
9
8.0
64.5
7.3
M3 x 0.5 x 6.5 DP
3.0 x 4.0 DP
32
32.0
15.0
M4 x 0.7 x 8 DP
3.0 x 4.0 DP
20
30
35.0
8.0
M3
18.0
30
43.00
13.5
M5 x 0.8 x 4.5 DP
4.0
3.5
7.5
19.1
0.0
13.0
11.50
3.0
3.0
1.2
0.8
4
2mm x 1mm
52.0
45
22
52.0
22
6
45
15.0
M3
32.0
3.0mm x 4.0mm DP
10
9.1
7.7
4.3
0.0
9.1
7.7
4.30
14.7
0.360
GRA-5-20x13
GRA
5
20
13
13
36
49
51
46
31.0
53.6
28
M5 x 0.8
3.0
12
66.5
8.5
10
9.0
75.5
9.1
M4 x 0.7 x 8 DP
4.0 x 4.0 DP
36
36.0
19.0
M5 x 0.8 x 10 DP
4.0 x 4.0 DP
22
36
40.5
9.0
M4
23.5
36
49.50
17.0
M5 x 0.8 x 4.5 DP
5.0
4.0
9.0
24.0
0.0
13.0
14.00
3.5
3.5
1.2
0.8
4
2mm x 1mm
63.5
51
28
63.5
28
6
55
19.0
M4
36.0
4.0mm x 4.0mm DP
10
12.1
8.0
4.3
0.0
12.1
8.0
4.31
14.2
0.620
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청