카탈로그: PHD
생성됨: 03.11.2011
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, spanish
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.1
PHD
5300 par grp met - 5300 Parallel Gripper Metric
PHD
Grippers
5300 Parallel Grippers
Powered by
CAD모델 선택
{phd/grippers/5300_parallel/5300par_met.prj},{NB=15372-1-0001_Open-Extend_},{IDNR=5300},{MODEL=15372},{DN=1},{SENSOR=0},{OPTA=0},{OPTIONS=0},{SEALS=1},{POSITION=Open-Extend},{SWITCH=},{SIZE=7},{SWITCH1='','Blank - None','53603-1-02','53603-1-02: NPN DC Hall, Yellow','53604-1-02','53604-1-02: PNP DC Hall, Red','53623-1','53623-1: NPN DC Hall, Quick Connect, Yellow','53624-1','53624-1: PNP DC Hall, Quick Connect, Red'},{U=85.7},{V=102.4},{W=8.0},{Z=57.9},{BLANK='','Blank - None'},{PPATH=5300par_templ_met.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
DN
Design No.
ⁿ/ₐ
OPTA
Opt
ⁿ/ₐ
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
Z
[mm]
15362-1-0001_Open-Extend_
5300
15362
1
0
58.7
72.2
6.0
45.2
15372-1-0001_Open-Extend_
5300
15372
1
0
85.7
102.4
8.0
57.9
15382-1-0001_Open-Extend_
5300
15382
1
0
120.7
140.5
10.0
70.6
15392-1-0001_Open-Extend_
5300
15392
1
0
165.1
191.3
12.0
102.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청