카탈로그: PHD
생성됨: 03.11.2011
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, spanish
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.1
PHD
PSP M - PSP Clamp Metric
PHD
Clamps
PSP Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{phd/clamps/psp/psp_met.prj},{NB=PSP6W525Closed-Retract90},{IDNR=PSP},{SIZE=6},{MOUNT=W},{DN=5},{STROKE=25},{RAMSTYLE=},{RAMCPLG=},{PORTLOC=},{PORTFITTING=},{CYLMTG=},{WELDPROT=},{PSSENSOR=},{POSITION=Closed-Retract},{A1=80.000},{A2=80.000},{A3=162.560},{B1=60.000},{B2=50.000},{B3=30.000},{B4=50.000},{B5=10.0000},{B6=20.0000},{B7=12.000},{B8=20.000},{B9=7.620},{B10=17.000},{B11=24.000},{C1=25.806},{C2=130.734},{C3=44.450},{C4=6.350},{C5=9.000},{F1=46.000},{G1=32.156},{G2=31.000},{H1=46.025},{PF1=20.5},{PF2=28.0},{PF3=14.0},{UW=6.4},{PPATH=psp_templ_met.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
SIZE
Bore (mm)
ⁿ/ₐ
MOUNT
Mounting Type
ⁿ/ₐ
DN
Design
ⁿ/ₐ
PF1
[mm]
PF2
[mm]
PF3
[mm]
UW
Unit Weight
[kg]
PSP6W-5x25-----
PSP
6
W
5
20.5
28.0
14.0
6.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청