카탈로그: Pflitsch
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pflitsch
UNI Dicht-Cable Gland interference suppression brass - Pg
Pflitsch
Cable Gland
UNI Dicht EMV
U4 - UNI SUPPRESS DICHT
Powered by
CAD모델 선택
{pflitsch/1_kabelv/uni_emv/u4/u4_pg_uni_entstoer_dicht.prj},{NB=PFLITSCH 153e 1108 },{A=Pg16},{ANENN=22.500},{KDM=21.160},{WERKSTOFF=Messing, vernickelt},{D=6.5},{DICHTEINSATZ=},{INFO=INFO PDF},{D1=6.5},{ART1=153e},{ART2=183e},{ART3=1108},{DICHTMAX=10.5},{DICHTMIN=7.0},{K=8.0},{FC=gr},{C=21},{SW=24x26.7},{SWS=24.000},{SWE=26.700},{VE=50},{PP= '', 'TPE', 'p', 'TPE-V', 'B', 'T 80s'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
A
Connecting thread
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Screwed connection bodies
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
DICHT
Sealing range (max.-min.)
ⁿ/ₐ
K
Cone inner-Ø
[mm]
FC
Colour code (only TPE sealing inserts)
ⁿ/ₐ
C
Build height
[mm]
SW
Spanner-width
ⁿ/ₐ
VE
Package unit
ⁿ/ₐ
PFLITSCH 149e 0604
Pg7
Brass gland
149e 0604
6.5 - 4
4.0
ge
18
14x15.5
50
PFLITSCH 14950e 0907
Pg7
Brass gland
14950e 0907
9.5 - 6.5
7.0
sw
27
17x18.9
50
PFLITSCH 150e 0604
Pg9
Brass gland
150e 0604
6.5 - 4
4.5
ge
20
17x18.9
50
PFLITSCH 150e 0907
Pg9
Brass gland
150e 0907
9.5 - 6.5
7.0
sw
20
17x18.9
50
PFLITSCH 15051e 1108
Pg9
Brass gland
15051e 1108
10.5 - 7
8.0
gr
28
20x22.2
50
PFLITSCH 151e 0907
Pg11
Brass gland
151e 0907
9.5 - 6.5
7.0
sw
20
20x22.2
50
PFLITSCH 151e 1108
Pg11
Brass gland
151e 1108
10.5 - 7
8.0
gr
20
20x22.2
50
PFLITSCH 15152e 1310
Pg11
Brass gland
15152e 1310
13 - 9
10.0
rt
29
22x24.4
50
PFLITSCH 152e 0907
Pg13.5
Brass gland
152e 0907
9.5 - 6.5
7.0
sw
21
22x24.4
50
PFLITSCH 152e 1310
Pg13.5
Brass gland
152e 1310
13 - 9
10.0
rt
21
22x24.4
50
PFLITSCH 15253e 1612
Pg13.5
Brass gland
15253e 1612
15.5 - 11.5
12.0
ws
29
24x26.7
50
PFLITSCH 153e 1108
Pg16
Brass gland
153e 1108
10.5 - 7
8.0
gr
21
24x26.7
50
PFLITSCH 153e 1310
Pg16
Brass gland
153e 1310
13 - 9
10.0
rt
21
24x26.7
50
PFLITSCH 153e 1612
Pg16
Brass gland
153e 1612
15.5 - 11.5
12.0
ws
21
24x26.7
50
PFLITSCH 15354e 1814
Pg16
Brass gland
15354e 1814
18 - 14
14.0
bl
35
30x33.5
25
PFLITSCH 15354e 2117
Pg16
Brass gland
15354e 2117
20.5 - 17
17.0
br
35
30x33.5
25
PFLITSCH 154e 1814
Pg21
Brass gland
154e 1814
18 - 14
14.0
bl
25
30x33.5
25
PFLITSCH 154e 2117
Pg21
Brass gland
154e 2117
20.5 - 17
17.0
br
25
30x33.5
25
PFLITSCH 15455e 2520
Pg21
Brass gland
15455e 2520
25 - 20
20.0
or
38
40x43.5
10
PFLITSCH 15455e 2823
Pg21
Brass gland
15455e 2823
28 - 24
23.0
hg
38
40x43.5
10
PFLITSCH 155e 2520
Pg29
Brass gland
155e 2520
25 - 20
20.0
or
28
40x43.5
10
PFLITSCH 155e 2823
Pg29
Brass gland
155e 2823
28 - 24
23.0
hg
28
40x43.5
10
PFLITSCH 15556e 3227
Pg29
Brass gland
15556e 3227
32 - 27
28.0
an
39
50x54
5
PFLITSCH 156e 3227
Pg36
Brass gland
156e 3227
32 - 27
28.0
an
39
50x54
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청