카탈로그: Pflitsch
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pflitsch
UNI Dicht-Cable Gland multiple brass - Pg
Pflitsch
Cable Gland
UNI Dicht Pg
Brass gland
Powered by
CAD모델 선택
{pflitsch/1_kabelv/2_uni_pg/1_messing/u72_uni_mehrfach_mess.prj},{NB=PFLITSCH 154 m5x4},{A=Pg21},{EINSATZ=m5x4},{ANENN=28.300},{KDM=26.780},{WERKSTOFF=Messing, vernickelt},{ARTNR1=154},{DICHTEINSATZ=},{INFO=INFO PDF},{D=8.0},{C=25},{SW1=30x33.5},{SW=30x33.5},{SW1S=30.000},{SWS=30.000},{SW1E=33.500},{SWE=33.500},{SW2=30x33.5},{SW2S=30.000},{SW2E=33.500},{VE=25},{MAT1JA=1},{MAT2JA=1},{MAT3JA=1},{MAT4JA=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
A
Connecting thread
ⁿ/ₐ
EINSATZ
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Screwed connection bodies
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
SW
ⁿ/ₐ
SWS
[mm]
SWE
[mm]
VE
Package unit
ⁿ/ₐ
PFLITSCH 149 m1x3
Pg7
m1x3
Brass gland
149 m1x3
5.0
20
14x15.5
14.000
15.500
50
PFLITSCH 149 m1x4
Pg7
m1x4
Brass gland
149 m1x4
5.0
20
14x15.5
14.000
15.500
50
PFLITSCH 149 m1x5
Pg7
m1x5
Brass gland
149 m1x5
5.0
20
14x15.5
14.000
15.500
50
PFLITSCH 150 m1x1,5S/1x4
Pg9
m1x1,5S/1x4
Brass gland
150 m1x1,5S/1x4
6.0
20
17x18.9
17.000
18.900
50
PFLITSCH 150 m1x3
Pg9
m1x3
Brass gland
150 m1x3
6.0
20
17x18.9
17.000
18.900
50
PFLITSCH 150 m1x4
Pg9
m1x4
Brass gland
150 m1x4
6.0
20
17x18.9
17.000
18.900
50
PFLITSCH 150 m1x5
Pg9
m1x5
Brass gland
150 m1x5
6.0
20
17x18.9
17.000
18.900
50
PFLITSCH 150 m2x1,2
Pg9
m2x1,2
Brass gland
150 m2x1,2
6.0
20
17x18.9
17.000
18.900
50
PFLITSCH 150 m2x3
Pg9
m2x3
Brass gland
150 m2x3
6.0
20
17x18.9
17.000
18.900
50
PFLITSCH 150 m2x4
Pg9
m2x4
Brass gland
150 m2x4
6.0
20
17x18.9
17.000
18.900
50
PFLITSCH 150 m3x3
Pg9
m3x3
Brass gland
150 m3x3
6.0
20
17x18.9
17.000
18.900
50
PFLITSCH 150 m3x3,5
Pg9
m3x3,5
Brass gland
150 m3x3,5
6.0
20
17x18.9
17.000
18.900
50
PFLITSCH 150 m4x1,4
Pg9
m4x1,4
Brass gland
150 m4x1,4
6.0
20
17x18.9
17.000
18.900
50
PFLITSCH 150 m4x3
Pg9
m4x3
Brass gland
150 m4x3
6.0
20
17x18.9
17.000
18.900
50
PFLITSCH 150 m4x3,3
Pg9
m4x3,3
Brass gland
150 m4x3,3
6.0
20
17x18.9
17.000
18.900
50
PFLITSCH 15051 m1x2/2x4
Pg9
m1x2/2x4
Brass gland
15051 m1x2/2x4
6.0
21
20x22.2
20.000
22.200
50
PFLITSCH 15051 m1x4/1x6
Pg9
m1x4/1x6
Brass gland
15051 m1x4/1x6
6.0
21
20x22.2
20.000
22.200
50
PFLITSCH 15051 m2x4/1x5
Pg9
m2x4/1x5
Brass gland
15051 m2x4/1x5
6.0
21
20x22.2
20.000
22.200
50
PFLITSCH 15052 m2x2,5/2x6
Pg9
m2x2,5/2x6
Brass gland
15052 m2x2,5/2x6
6.0
21
22x24.4
22.000
24.400
50
PFLITSCH 15052 m2x4
Pg9
m2x4
Brass gland
15052 m2x4
6.0
21
22x24.4
22.000
24.400
50
PFLITSCH 15052 m2x6
Pg9
m2x6
Brass gland
15052 m2x6
6.0
21
22x24.4
22.000
24.400
50
PFLITSCH 15052 m3x4
Pg9
m3x4
Brass gland
15052 m3x4
6.0
21
22x24.4
22.000
24.400
50
PFLITSCH 15052 m3x5,3
Pg9
m3x5,3
Brass gland
15052 m3x5,3
6.0
21
22x24.4
22.000
24.400
50
PFLITSCH 15052 m4x3/1x5
Pg9
m4x3/1x5
Brass gland
15052 m4x3/1x5
6.0
21
22x24.4
22.000
24.400
50
PFLITSCH 15052 m4x4
Pg9
m4x4
Brass gland
15052 m4x4
6.0
21
22x24.4
22.000
24.400
50
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청