카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
E60
Pedrotti
Mould Bases
Serie E - EU standard
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/portastampi/serie_e/e60.prj},{NB=E60 296x34617Steel 1.1730Yes},{IDNR=},{TYP=296x346},{TIP=13},{A=296},{AX=296},{L=346},{AXX=208},{S1=17},{SX=17},{IVAT=186},{IVLT=286},{M2=M8},{SM=2,3x45°},{MAT=Steel 1.1730},{M2X=8},{SM1=2.3},{SMUSSI=Yes}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
A
Plate width
[mm]
L
Plate length
[mm]
AXX
Plate width E10-E11 spacers and tables
[mm]
IVAT
Distance between screws2 (M2) stage on A
[mm]
IVLT
Distance between screws2 (M2) stage on L
[mm]
M2
Fillet screw coffee tables
ⁿ/ₐ
SM
[°]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
E60 156x1569Steel 1.1730
156x156
156
156
90
68
100
M8
2,3x45°
Steel 1.1730
E60 156x1969Steel 1.1730
156x196
156
196
90
68
140
M8
2,3x45°
Steel 1.1730
E60 156x2469Steel 1.1730
156x246
156
246
90
68
186
M8
2,3x45°
Steel 1.1730
E60 190x24612Steel 1.1730
190x246
190
246
112
90
182
M8
2,3x45°
Steel 1.1730
E60 196x19612Steel 1.1730
196x196
196
196
118
96
132
M8
2,3x45°
Steel 1.1730
E60 196x29612Steel 1.1730
196x296
196
296
108
90
230
M8
2,3x45°
Steel 1.1730
E60 196x34612Steel 1.1730
196x346
196
346
108
90
280
M8
2,3x45°
Steel 1.1730
E60 246x24612Steel 1.1730
246x246
246
246
158
130
180
M8
2,3x45°
Steel 1.1730
E60 246x29612Steel 1.1730
246x296
246
296
158
130
230
M8
2,3x45°
Steel 1.1730
E60 246x34617Steel 1.1730
246x346
246
346
158
136
286
M8
2,3x45°
Steel 1.1730
E60 246x39617Steel 1.1730
246x396
246
396
150
122
330
M8
2,3x45°
Steel 1.1730
E60 296x29612Steel 1.1730
296x296
296
296
208
180
230
M8
2,3x45°
Steel 1.1730
E60 296x34617Steel 1.1730
296x346
296
346
208
186
286
M8
2,3x45°
Steel 1.1730
E60 296x39617Steel 1.1730
296x396
296
396
200
176
330
M8
2,3x45°
Steel 1.1730
E60 296x44617Steel 1.1730
296x446
296
446
208
184
380
M8
2,3x45°
Steel 1.1730
E60 346x34617Steel 1.1730
346x346
346
346
258
236
286
M8
2,8x45°
Steel 1.1730
E60 346x39617Steel 1.1730
346x396
346
396
218
190
320
M10
2,8x45°
Steel 1.1730
E60 346x44617Steel 1.1730
346x446
346
446
218
186
364
M10
2,8x45°
Steel 1.1730
E60 346x49617Steel 1.1730
346x496
346
496
218
190
420
M10
2,8x45°
Steel 1.1730
E60 396x39617Steel 1.1730
396x396
396
396
268
236
314
M10
2,8x45°
Steel 1.1730
E60 396x44617Steel 1.1730
396x446
396
446
268
240
364
M10
2,8x45°
Steel 1.1730
E60 396x49622Steel 1.1730
396x496
396
496
268
240
414
M10
2,8x45°
Steel 1.1730
E60 396x54617Steel 1.1730
396x546
396
546
268
240
464
M10
2,8x45°
Steel 1.1730
E60 446x44617Steel 1.1730
446x446
446
446
318
286
364
M10
2,8x45°
Steel 1.1730
E60 446x49622Steel 1.1730
446x496
446
496
318
286
414
M10
2,8x45°
Steel 1.1730
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청