카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
TE-G-S - Spacer and small tables
Pedrotti
Mould Bases
Selects Series
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/portastampi/selezione_della_serie_piastre/te_g_s.prj},{NB=TE-G-S 296x496-16-Acciaio 1.1730RettificataYes},{IDNR=},{TYP=296x496},{S1=22},{S2=16},{MAT=Acciaio 1.1730},{MATX='Acciaio 1.1730','Acciaio 1.1730','Acciaio 1.2085','Acciaio 1.2085'},{FT=Rettificata},{A=496},{B=456},{C=-},{CC=456},{D=396},{E=186},{F=150},{G=113},{GG=113},{H=126},{HH=126},{N=4},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{D1=14.1},{D2=23},{D3=9},{D4=14},{D5=33},{D6=28},{M=M8},{SM=2.3},{T=7.10},{T1=9},{T3=7},{TIP=106},{L=25},{X=406},{Y=150},{NF=6},{W=-},{WX=0.000},{SMUSSI=Yes}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
S2
Thickness
[mm]
FT
Fine treatment
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
D1
ø
[mm]
D2
ø
[mm]
D6
ø
[mm]
M
ⁿ/ₐ
SM
[mm]
T
[mm]
W
ⁿ/ₐ
TE-G-S 156x156-12
156x156
12
Grinded
156
130
120
78
57
-
-
10.1
17
20
M8
2.0
5.05
-
TE-G-S 156x196-12
156x196
12
Grinded
196
170
160
78
57
-
-
10.1
17
20
M8
2.0
5.05
-
TE-G-S 156x246-12
156x246
12
Grinded
246
220
210
78
57
-
-
10.1
17
20
M8
2.0
5.05
-
TE-G-S 156x296-12
156x296
12
Grinded
296
270
260
78
57
57
-
10.1
17
20
M8
2.3
5.10
234
TE-G-S 156x346-12
156x346
12
Grinded
346
320
310
78
57
57
-
10.1
17
20
M8
2.3
5.10
284
TE-G-S 196x196-12
196x196
12
Grinded
196
170
160
116
94
60
-
10.1
17
20
M8
2.0
5.10
-
TE-G-S 196x246-12
196x246
12
Grinded
246
220
210
116
94
60
-
10.1
17
20
M8
2.0
5.10
-
TE-G-S 196x296-12
196x296
12
Grinded
296
270
260
116
94
60
-
10.1
17
20
M8
2.0
5.10
-
TE-G-S 196x346-12
196x346
12
Grinded
346
320
310
116
94
60
-
10.1
17
20
M8
2.0
5.10
-
TE-G-S 196x396-16
196x396
16
Grinded
396
364
312
100
72
36
58
12.1
19
20
M8
2.3
7.10
-
TE-G-S 196x446-16
196x446
16
Grinded
446
414
362
100
72
36
58
12.1
19
20
M8
2.3
7.10
-
TE-G-S 246x246-12
246x246
12
Grinded
246
214
166
148
120
84
100
12.1
19
22
M8
2.0
7.10
-
TE-G-S 246x296-12
246x296
12
Grinded
296
264
216
148
120
84
100
12.1
19
22
M8
2.0
7.10
-
TE-G-S 246x346-12
246x346
12
Grinded
346
314
266
148
120
84
100
12.1
19
22
M8
2.0
7.10
-
TE-G-S 246x396-12
246x396
12
Grinded
396
364
316
148
120
84
100
12.1
19
22
M8
2.0
7.10
-
TE-G-S 246x446-16
246x446
16
Grinded
446
414
366
148
120
84
100
12.1
19
22
M8
2.3
7.10
-
TE-G-S 246x496-16
246x496
16
Grinded
496
464
416
148
120
84
100
12.1
19
22
M8
2.3
7.10
-
TE-G-S 296x296-16
296x296
16
Grinded
296
256
196
186
150
113
126
14.1
23
28
M8
3.0
7.10
-
TE-G-S 296x346-16
296x346
16
Grinded
346
306
246
186
150
113
126
14.1
23
28
M8
3.0
7.10
-
TE-G-S 296x396-16
296x396
16
Grinded
396
356
296
186
150
113
126
14.1
23
28
M8
3.0
7.10
-
TE-G-S 296x446-16
296x446
16
Grinded
446
406
346
186
150
113
126
14.1
23
28
M8
3.0
7.10
-
TE-G-S 296x496-16
296x496
16
Grinded
496
456
396
186
150
113
126
14.1
23
28
M8
2.3
7.10
-
TE-G-S 296x546-22
296x546
22
Grinded
546
506
446
186
150
113
126
14.1
23
28
M8
2.3
7.10
-
TE-G-S 346x346-16
346x346
16
Grinded
346
306
246
234
198
161
174
14.1
23
28
M10
3.0
7.10
-
TE-G-S 346x396-16
346x396
16
Grinded
396
356
296
234
198
161
174
14.1
23
28
M10
3.0
7.10
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청