카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
PSX - Plates for inserts
Pedrotti
Mould Bases
Selects Series
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/portastampi/selezione_della_serie_piastre/psx.prj},{NB=PSX 296x496-36-Acciaio 1.1730RettificataYes},{IDNR=},{TYP=296x496},{S=36},{SX=36,46,56,66,76},{MAT=1},{FT=1},{A=496},{B=436},{C=366},{D=150},{DD=150},{E=296},{F=234},{D1=39},{D2=34},{M=M14},{PY1=5},{SM=2.3},{T=7.5},{X1=20},{X2=10},{NDM=14},{KDM=11.835},{N=4},{TIP=106},{SMUSSI=Yes}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
D1
ø
[mm]
D2
ø
[mm]
M
ⁿ/ₐ
P
[mm]
P1
[mm]
SM
[mm]
T
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
PSX 156x156-22(1)
156x156
156
120
76
-
156
110
27
22
M10
17.0
21.0
2.0
5.5
15
8
PSX 156x196-22(1)
156x196
196
160
116
-
156
110
27
22
M10
17.0
21.0
2.0
5.5
15
8
PSX 156x246-22(1)
156x246
246
210
166
-
156
110
27
22
M10
17.0
21.0
2.0
5.5
15
8
PSX 156x296-22(1)
156x296
296
260
216
-
156
110
27
22
M10
17.0
21.0
2.3
5.5
15
8
PSX 156x346-22(1)
156x346
346
310
266
-
156
110
27
22
M10
17.0
21.0
2.3
5.5
15
8
PSX 196x196-26(1)
196x196
196
160
116
-
196
150
27
22
M10
18.0
24.0
2.0
5.5
15
8
PSX 196x246-26(1)
196x246
246
210
166
-
196
150
27
22
M10
18.0
24.0
2.0
5.5
15
8
PSX 196x296-26(1)
196x296
296
260
216
-
196
150
27
22
M10
18.0
24.0
2.0
5.5
15
8
PSX 196x346-26(1)
196x346
346
310
266
-
196
150
27
22
M10
18.0
24.0
2.0
5.5
15
8
PSX 196x396-26(1)
196x396
396
346
286
-
196
140
33
28
M12
20.5
25.0
2.3
6.5
15
8
PSX 196x446-26(1)
196x446
446
396
336
130
196
140
33
28
M12
20.5
25.0
2.3
6.5
15
8
PSX 246x246-26(1)
246x246
246
196
136
-
246
190
33
28
M12
20.5
25.0
2.0
6.5
20
10
PSX 246x296-26(1)
246x296
296
246
186
-
246
190
33
28
M12
20.5
25.0
2.0
6.5
20
10
PSX 246x346-26(1)
246x346
346
296
236
-
246
190
33
28
M12
20.5
25.0
2.0
6.5
20
10
PSX 246x396-26(1)
246x396
396
346
286
-
246
190
33
28
M12
20.5
25.0
2.0
6.5
20
10
PSX 246x446-26(1)
246x446
446
396
336
130
246
190
33
28
M12
20.5
25.0
2.3
6.5
20
10
PSX 246x496-26(1)
246x496
496
446
386
150
246
190
33
28
M12
20.5
25.0
2.3
6.5
20
10
PSX 296x296-36(1)
296x296
296
236
166
-
296
234
39
34
M14
27.0
34.0
3.0
7.5
20
10
PSX 296x346-36(1)
296x346
346
286
216
-
296
234
39
34
M14
27.0
34.0
3.0
7.5
20
10
PSX 296x396-36(1)
296x396
396
336
266
-
296
234
39
34
M14
27.0
34.0
3.0
7.5
20
10
PSX 296x446-36(1)
296x446
446
386
316
130
296
234
39
34
M14
27.0
34.0
3.0
7.5
20
10
PSX 296x496-36(1)
296x496
496
436
366
150
296
234
39
34
M14
27.0
34.0
2.3
7.5
20
10
PSX 296x546-36(1)
296x546
546
486
416
150
296
234
39
34
M14
27.0
34.0
2.3
7.5
20
10
PSX 346x346-46(1)
346x346
346
286
206
-
346
280
39
34
M14
27.0
34.0
3.0
7.5
22
12
PSX 346x396-46(1)
346x396
396
336
256
-
346
280
39
34
M14
27.0
34.0
3.0
7.5
22
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청