카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
PS - Bracket plates
Pedrotti
Mould Bases
Selects Series
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/portastampi/selezione_della_serie_piastre/ps.prj},{NB=PS 296x496-26-Acciaio 1.1730RettificataYes},{IDNR=},{TYP=296x496},{S=26},{MATX='Acciaio 1.1730','Acciaio 1.1730','Acciaio 1.2085','Acciaio 1.2085'},{MAT=Acciaio 1.1730},{FT=Rettificata},{A=496},{C=366},{D=150},{DD=150},{E=296},{F=234},{D1=90},{D2=22},{D3=15},{SM=2.3},{T=15},{T1=4},{N=4},{TIP=106},{SMUSSI=Yes}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
S
Thickness
[mm]
FT
Fine treatment
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
D1
ø
[mm]
D2
ø
[mm]
D3
ø
[mm]
SM
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
PS 156x156-22
156x156
22
Grinded
156
76
-
156
110
90
17
11
2.0
11
4
PS 156x196-22
156x196
22
Grinded
196
116
-
156
110
90
17
11
2.0
11
4
PS 156x246-22
156x246
22
Grinded
246
166
-
156
110
90
17
11
2.0
11
4
PS 156x296-22
156x296
22
Grinded
296
216
-
156
110
90
17
11
2.3
11
4
PS 156x346-22
156x346
22
Grinded
346
266
-
156
110
90
17
11
2.3
11
4
PS 196x196-22
196x196
22
Grinded
196
116
-
196
150
90
17
11
2.0
11
4
PS 196x246-22
196x246
22
Grinded
246
166
-
196
150
90
17
11
2.0
11
4
PS 196x296-22
196x296
22
Grinded
296
216
-
196
150
90
17
11
2.0
11
4
PS 196x346-22
196x346
22
Grinded
346
266
-
196
150
90
17
11
2.0
11
4
PS 196x396-22
196x396
22
Grinded
396
286
-
196
140
90
19
13
2.3
13
4
PS 196x446-22
196x446
22
Grinded
446
336
130
196
140
90
19
13
2.3
13
4
PS 246x246-26
246x246
26
Grinded
246
136
-
246
190
90
19
13
2.0
13
4
PS 246x296-26
246x296
26
Grinded
296
186
-
246
190
90
19
13
2.0
13
4
PS 246x346-26
246x346
26
Grinded
346
236
-
246
190
90
19
13
2.0
13
4
PS 246x396-26
246x396
26
Grinded
396
286
-
246
190
90
19
13
2.0
13
4
PS 246x446-26
246x446
26
Grinded
446
336
130
246
190
90
19
13
2.3
13
4
PS 246x496-26
246x496
26
Grinded
496
386
150
246
190
90
19
13
2.3
13
4
PS 296x296-26
296x296
26
Grinded
296
166
-
296
234
90
22
15
3.0
15
4
PS 296x346-26
296x346
26
Grinded
346
216
-
296
234
90
22
15
3.0
15
4
PS 296x396-26
296x396
26
Grinded
396
266
-
296
234
90
22
15
3.0
15
4
PS 296x446-26
296x446
26
Grinded
446
316
130
296
234
90
22
15
3.0
15
4
PS 296x496-26
296x496
26
Grinded
496
366
150
296
234
90
22
15
2.3
15
4
PS 296x546-26
296x546
26
Grinded
546
416
150
296
234
90
22
15
2.3
15
4
PS 346x346-26
346x346
26
Grinded
346
206
-
346
280
90
22
15
3.0
15
4
PS 346x396-26
346x396
26
Grinded
396
256
-
346
280
90
22
15
3.0
15
4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청