카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
PD - Bracket plates
Pedrotti
Mould Bases
Selects Series
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/portastampi/selezione_della_serie_piastre/pd.prj},{NB=PD 396x496-26-Acciaio 1.1730RettificataYes},{IDNR=},{TYP=396x496},{S=26},{SX=26},{MATX='Acciaio 1.1730','Acciaio 1.1730'},{MAT=Acciaio 1.1730},{FT=Rettificata},{A=496},{B=426},{C=336},{D=150},{DD=150},{E=446},{F=322},{D1=40},{D2=25},{D3=17},{N=4},{SM=2.0},{T=17},{TIP=22},{SMUSSI=Yes}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
FT
Fine treatment
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
D1
ø
[mm]
D2
ø
[mm]
D3
ø
[mm]
SM
[mm]
T
[mm]
PD 156x156-22
156x156
Grinded
156
120
76
-
196
110
22
17
11
2.0
11
PD 156x196-22
156x196
Grinded
196
160
116
-
196
110
22
17
11
2.0
11
PD 156x246-22
156x246
Grinded
246
210
166
-
196
110
22
17
11
2.0
11
PD 156x296-22
156x296
Grinded
296
260
216
-
196
110
22
17
11
2.3
11
PD 156x346-22
156x346
Grinded
346
310
266
-
196
110
22
17
11
2.3
11
PD 196x196-22
196x196
Grinded
196
160
116
-
246
150
22
17
11
2.0
11
PD 196x246-22
196x246
Grinded
246
210
166
-
246
150
22
17
11
2.0
11
PD 196x296-22
196x296
Grinded
296
260
216
-
246
150
22
17
11
2.0
11
PD 196x346-22
196x346
Grinded
346
310
266
-
246
150
22
17
11
2.0
11
PD 196x396-22
196x396
Grinded
396
346
286
-
246
140
28
19
13
2.3
13
PD 196x446-22
196x446
Grinded
446
396
336
130
246
140
28
19
13
2.3
13
PD 246x246-26
246x246
Grinded
246
196
136
-
296
190
28
19
13
2.0
13
PD 246x296-26
246x296
Grinded
296
246
186
-
296
190
28
19
13
2.0
13
PD 246x346-26
246x346
Grinded
346
296
236
-
296
190
28
19
13
2.0
13
PD 246x396-26
246x396
Grinded
396
346
286
-
296
190
28
19
13
2.0
13
PD 246x446-26
246x446
Grinded
446
396
336
130
296
190
28
19
13
2.3
13
PD 246x496-26
246x496
Grinded
496
446
386
150
296
190
28
19
13
2.3
13
PD 296x296-26
296x296
Grinded
296
236
166
-
346
234
34
22
15
2.0
15
PD 296x346-26
296x346
Grinded
346
286
216
-
346
234
34
22
15
2.0
15
PD 296x396-26
296x396
Grinded
396
336
266
-
346
234
34
22
15
2.0
15
PD 296x446-26
296x446
Grinded
446
386
316
130
346
234
34
22
15
2.0
15
PD 296x496-26
296x496
Grinded
496
436
366
150
346
234
34
22
15
2.3
15
PD 296x546-26
296x546
Grinded
546
486
416
150
346
234
34
22
15
2.3
15
PD 346x346-26
346x346
Grinded
346
286
206
-
396
280
34
22
15
2.0
15
PD 346x396-26
346x396
Grinded
396
336
256
-
396
280
34
22
15
2.0
15
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청