카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
ESP-1 - Cylindrical dowel-pin
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
ESP-1 Cylindrical dowel-pin
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_tracciatura_e_imbutitura/esp_1/esp1.prj},{NB=ESP-1- 7 x 20},{IDNR=},{TYP=ESP-1},{D1=7},{L1=1.7},{R=7},{K1=0.70},{K2=1.00},{L=20},{ESECUZIONE=Temperato, rettificato, lappato, tolleranza m6},{MATERIALE=UNI 100 Cr 6},{DUREZZA=HRC 60±62},{LX=20,24,30,36,40,45,50,60,70,80,90}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
R
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
ESECUZIONE
Exstruder
ⁿ/ₐ
MATERIALE
Material
ⁿ/ₐ
DUREZZA
Hardness
ⁿ/ₐ
ESP-1- 2 x 10
ESP-1
2
0.6
2
0.18
0.30
Hardened, grinded, lapped...
UNI 100 Cr 6
HRC 60±62
ESP-1- 3 x 10
ESP-1
3
0.8
3
0.30
0.45
Hardened, grinded, lapped...
UNI 100 Cr 6
HRC 60±62
ESP-1- 4 x 10
ESP-1
4
1.0
4
0.40
0.60
Hardened, grinded, lapped...
UNI 100 Cr 6
HRC 60±62
ESP-1- 5 x 10
ESP-1
5
1.2
5
0.50
0.75
Hardened, grinded, lapped...
UNI 100 Cr 6
HRC 60±62
ESP-1- 6 x 16
ESP-1
6
1.5
6
0.60
0.90
Hardened, grinded, lapped...
UNI 100 Cr 6
HRC 60±62
ESP-1- 7 x 20
ESP-1
7
1.7
7
0.70
1.00
Hardened, grinded, lapped...
UNI 100 Cr 6
HRC 60±62
ESP-1- 8 x 20
ESP-1
8
1.8
8
0.80
1.20
Hardened, grinded, lapped...
UNI 100 Cr 6
HRC 60±62
ESP-1- 10 x 30
ESP-1
10
2.0
10
1.00
1.50
Hardened, grinded, lapped...
UNI 100 Cr 6
HRC 60±62
ESP-1- 12 x 30
ESP-1
12
2.5
12
1.30
1.80
Hardened, grinded, lapped...
UNI 100 Cr 6
HRC 60±62
ESP-1- 14 x 40
ESP-1
14
2.5
16
1.30
2.00
Hardened, grinded, lapped...
UNI 100 Cr 6
HRC 60±62
ESP-1- 16 x 40
ESP-1
16
3.0
16
1.70
2.50
Hardened, grinded, lapped...
UNI 100 Cr 6
HRC 60±62
ESP-1- 18 x 40
ESP-1
18
3.5
18
2.00
3.00
Hardened, grinded, lapped...
UNI 100 Cr 6
HRC 60±62
ESP-1- 20 x 50
ESP-1
20
4.0
20
2.00
3.00
Hardened, grinded, lapped...
UNI 100 Cr 6
HRC 60±62
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청